Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Hybrid-Schaltanlage PASS M0S – 420 kV

Kompakte Schaltanlage, werkseitig montiert und mit Hochspannung getestet, für schnelle Energieversorgung in 24 Stunden

PASS M0S gehört zur innovativen Hybrid-Hochvoltschaltgerätefamilie PASS (Plug and Switch System). PASS vereint alle Funktionen einer kompletten Schaltanlage in einem einzigen Modul. Das Hybrid-Design verwendet herkömmliche luftisolierte Sammelschienen, um mit anderen Geräten in der Umspannstation verbunden zu werden, während die folgenden Schachtfunktionen in einem einphasigen gasisolierten Gehäuse eingeschlossen werden:

  • Leistungsschalter
  • Kombinierte Trennschalter und Erdungsschalter
  • Spannungswandler und Spannungssensoren
  • Stromwandler
  • Option Motorantrieb
  • Option für schnellen Erdungsschalter
  • Option für Kabel einstecken

PASS-Module sind vollständig werkseitig montiert und getestet und für eine schnelle Installation und Energieversorgung bereit. Dieses Ziel wird durch ein einfaches, sicheres und effektives Werkzeug erreicht, um die Drehung der Buchsen vom Service in die transportable Position durchzuführen, da eine robuste Dichtungsschnittstelle die Dichtigkeit während und nach der Drehung gewährleisten kann.
PASS M0S ist in zahlreichen Konfigurationen erhältlich, darunter eine einzelne Sammelschiene, eine doppelte Sammelschiene, ein Doppelleistungsschalter und verschiedene andere kundenspezifische Konfigurationen.
 

Anwendungen

  • Integration erneuerbarer Energien in das Netz
  • Remote-Mining-Verbindungen
  • Mobile oder rutschmontierte Umspannstationen
  • Umspannstationsverlängerungen oder Ersatzeinschübe

Warum Hitachi Energy?

  • PASS ist die am weitesten verbreitete Hybridschaltanlage weltweit und schützt Netzwerke in vielen verschiedenen Klimazonen und Anwendungen.
  • Nahe der GIS-Kompaktheit zum AIS-Wert – das Beste aus beiden Welten
  • Komplett montiert und getestet, energiegeladen in  24 Stunden vor Ort
  • Modulares Design ermöglicht hochgradig anpassbare Lösungen in kurzer Fertigungszeit
  • Globale Serviceorganisation, überall vor Ort

Kurzinformationen zur Leistung

PASS M0S – 420 kV
Verkapselung   Einphasig
Nennspannung kV 420
Häufigkeit Hz 50/60
Nennstrom A 5000
Nenn-Breaking-Strom kA 63
Bemessungs-Stehwechselspannung kV 650
Blitzimpulse halten dem Niveau stand – LIWL kV 1425
power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf