Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Modulare Schaltanlagenüberwachung (MSM )

Zustandsüberwachung für Hochspannungsschaltanlagen

Modulare Schaltanlagenüberwachung (MSM ) dient der Überwachung, Verwaltung und Analyse der Leistung aller Arten von Hochspannungsschaltanlagen in Neuinstallationen sowie einer Nachrüstungslösung in bestehenden Hochspannungsanlagen. Das System arbeitet unabhängig von bestehenden Steuerungs- und Schutzeinrichtungen und kann in neuen Umspannwerken installiert oder in bestehenden Installationen nachgerüstet werden. Durch die kontinuierliche Überwachung kritischer Parameter bietet MSM die Basisschicht für eine vorausschauende Wartungsstrategie für die Installation.Das System entspricht IEC 61850 und DNP 3.0 und verfügt über eine Webschnittstelle, über die alle überwachten Daten zugänglich sind.

Anwendungen

Basierend auf der Überwachungsanwendung wird MSM in 2 Versionen mit zusätzlichen Optionen angeboten:

  • MSM -I wurde für SF 6 und Gasüberwachung entwickelt und ermöglicht die frühzeitige Erkennung und Verhinderung kritischer Gasleckagen in Hochspannungsschaltanlagen, wodurch die Gasemissionen reduziert werden können 
  • MSM -II ermöglicht neben der Gasüberwachung auch die Überwachung von Leistungsschaltern für eine verbesserte Betriebszuverlässigkeit und Leistung der Leistungsschalter
  • MSM ist jetzt mit Optionen erhältlich, die Feuchtigkeitsüberwachung, interne Lichtbogenlokalisierung, Heizungsüberwachung, Trennschalter- und Erdungsschalterüberwachung ermöglichen
  • MSM ist so konzipiert, dass es mit den neuen EconiQ TM-Lösungen kompatibel ist

Warum Hitachi Energy?
 

  • Verbesserte Zuverlässigkeit durch Reduzierung ungeplanter Ausfallzeiten
  • Optimierte vorausschauende und proaktive Wartung durch Frühwarnungen
  • Bietet ausreichend Zeit für die Wartungsplanung mit geringen Ausfallwahrscheinlichkeiten
  • Größere Diagnosefähigkeit im Falle eines Ausfalls durch die aufgezeichneten Daten, wodurch die Reparaturzeit reduziert wird
  • Verbesserte Einhaltung von Umwelt-/Vorschriften durch reduzierte SF 6- Leckagen
  • Softwareunabhängige Visualisierung

Produktübersicht

Kategorie Funktionen MSM -I  MSM -II  Optionen
Dielektrisch  Gasdruck / Temperatur SF 6 oder Gasgemische SF 6 oder Gasgemische -
  Gasleckrate SF 6 oder Gasgemische SF 6 oder Gasgemische -
 

SF 6 Feuchtigkeit

- - Für MSM -I/-II
  Interne Lichtbogenlokalisierung - - Für MSM -I/-II
Mechanisch Verfahrkurve - Berechnet Gemessen für MSM -II
  Mechanismus-Timing - Ja -
  Kontaktgeschwindigkeit - Ja -
Verschleiß Analyse des Spulenstroms - Ja -
  Arbeitszähler  - Ja -
  Verschleiß des Kontakts - Ja -
Zubehör Betrieb des Heizgeräts - - Für MSM -II
  Motor-/Pumpenlaufzeit - Ja -
  Motor/Pumpe (unerzwungen) startet - Ja -
  Motorstrom (Kurve/Spitze) - Ja -
  Überwachung von Trennschalter/Erdungsschalter/Kombination von Trennschalter und Erdungsschalter (DS/ES/DES) - - Für MSM -II
Schnittstelle Webserver Ja Ja -
  IEC61850/DNP3-Schnittstelle Ja Ja -
  Selbstüberwachung des Geräts Ja Ja -

Erfahren Sie mehr

MSM-System 
Parameter Spezifikation
Anzahl Module pro MSM Stack (für SF 6 Monitoring) Bis zu 10
Betriebstemperatur LCD (deutlich lesbar) -20 °C ~60 °C
Schutzklasse IP 20
Eingangsspannungsbereich der Stromversorgung 80 bis 370 VDC, 85 bis 277 VAC 
Nenn-Versorgungsspannung 24 VDC
Isolationsspannung max. 2 kVAC
Betriebstemperatur - 40 °C bis 70 °C
LED Anzeige des Gerätestatus
Firmware-Version 2.2.7
Steuerungskommunikationsmodul (CCM) 
Abmessungen W / H / D 79 x 99 x 113 mm
Nenn-Versorgungsspannung 24 VDC, +/-10 %
Stromverbrauch des Moduls < 6 W
Isolationsspannung Max. 2 kVAC
EthernetEthernetSchnittstelle für Kommunikation RJ45, 10/100 Mbit/s
Kommunikationsprotokolle IEC 61850-8-1 (MMS ), DNP3.0 ,SNTP, SFTP, HTTP 
Überwachung, Binärausgang 1 Alarmsignal
Überwachung, Binärausgang 2 Watchdog
Analoges Eingangsmodul (AIM) 
Abmessungen W / H / D 56 x 99 x 113 mm
Stromverbrauch des Moduls < 3 W
Integrierte Stromversorgung für Sensoren 12 VDC, 200 mA
Isolationsspannung Max. 2 kVAC
Analogeingänge (konfigurierbar) 8 Kanäle ,0 bis 20 mA/ 4 bis 20 mA
Genauigkeit ± 1 % Gesamtskala
Binäres Eingangsmodul (BIM)  
Abmessungen W / H / D 56 × 99 × 113 mm
Stromverbrauch des Moduls < 0,1 W
Binäre Eingänge (konfigurierbar) 6 Kanäle 24 bis 250 VDC / 48 bis 230 VAC 
Produktsicherheit IEC 60255-27
Elektromagnetische Verträglichkeit IEC 60255-26, Zone A
Isolationsspannung Max. 2 kVAC
Isolationswiderstand  100 MΩ
Serielles Schnittstellenmodul (SIM)  
Abmessungen W / H / D 34 × 99 × 113 mm
Stromverbrauch des Moduls < 3 W
Isolationsspannung 2kVAC
Schnittstelle EIA-485
Bus-Protokoll Modbus
Schnelles Analogeingangsmodul (FAIM) 
Abmessungen W / H / D 56 x 99 x 113 mm
Analoge Eingänge 4 x ±5 V / 0 bis 20 mA
Leistungsausgänge 24 VDC, ±15 VDC, ±5 VDC
Stromverbrauch des Moduls < 15 W
Produktsicherheit IEC 60255-27
Elektromagnetische Verträglichkeit IEC 60255-26, Zone A
Betriebstemperatur - 40 °C bis + 70 °C
Isolationsspannung Max. 2 kVAC
Isolationswiderstand  100 MΩ

Downloads für modulare Schaltanlagenüberwachung (MSM )

Modulare Schaltanlagenüberwachung (MSM ) – Benutzerhandbuch