Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Gerus HVDC Light station, Caprivi Link Interconnector

HGÜ-Umrichterstationen

In einer Umrichterstation wird Elektrizität von Wechselstrom (AC) in Gleichstrom (DC) und umgekehrt umgewandelt. Dies erfolgt mittels elektronischer Halbleiterventile mit hoher Leistung und Spannung.

Ein Halbleiterventil ist ein Bauelement, das Strom nur in eine Richtung leitet und verhindert, dass Strom in die entgegengesetzte Richtung fließt. Diese Funktion ist für Umstellungen dieser Art unerlässlich. Halbleiterventile werden über ein computergestütztes Steuersystem betätigt, das eine präzise Steuerung der übertragenen Leistung ermöglicht, was für HGÜ-Systeme einzigartig ist. Bei AC-Übertragungen kann die Leistung nicht direkt gesteuert werden, sondern hängt von externen Faktoren ab.

Eine HGÜ Light-Umrichterstation ist viel kleiner als die für eine klassische HGÜ-Umrichterstation. Die HGÜ Light-Halbleiterventile und Umrichterdrosseln sind innerhalb des Gehäuses untergebracht, und Gleichstrom- und Wechselstromanlagen können auf Wunsch in Gehäusen untergebracht werden. Bei einer klassischen Umrichterstation sind die Halbleiterventile in einem großen Gehäuse untergebracht; das kleine Gehäuse beherbergt die Steuer- und Hilfssysteme.

Die AC/DC-Umwandlungstechnik für HGÜ Classic und HGÜ Light unterscheidet sich, da in den Ventilen unterschiedliche Halbleitertypen verwendet werden. Dadurch erhält HGÜ Light einige zusätzliche Steuerungsfunktionen, die in klassischen HGÜ-Systemen nicht zu finden sind.

Gerus HVDC Light station, Caprivi Link Interconnector
power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf.