Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Übertragung über Freileitungen für HGÜ

Viele klassische HGÜ-Systeme verwenden Freileitungen. In den meisten Fällen ist dies auf sehr hohe Übertragungsleistungen und große Entfernungen (ca. 600 km oder mehr) zurückzuführen, die normalerweise von dezentralen Kraftwerken zurückgelegt werden.

HGÜ ist für solche Anwendungen gut geeignet, da die Kosten niedriger sind als bei ähnlichen AC-Übertragungen. Eine Gleichstromleitung benötigt nur zwei Hauptleiter, während eine Wechselstromleitung drei benötigt, und die elektrischen Verluste bei Gleichstrom sind geringer. Da HGÜ-Umrichterstationen teurer sind als die AC-Endstationen, ist eine gewisse Entfernung erforderlich, damit ein HGÜ-System wirtschaftlich sinnvoll ist.

HGÜ-Anwendungen über große Entfernungen unter Verwendung von Freileitungen gibt es auf der ganzen Welt, in den USA, Kanada, Brasilien, China und Indien.

In der nachstehenden Abbildung wird die Drei-Schluchten-Stromübertragung von Shanghai als AC- und DC-Übertragungssystem verglichen. Die obere Linie zeigt zwei HGÜ-Leitungen mit einer Leistung von 3.000 MW im Vergleich zu den fünf 500-kV-Wechselstromleitungen (unten), die erforderlich gewesen wären, wenn man sich für die AC-Übertragung entschieden hätte, um die gleiche Energiemenge zu liefern. HGÜ-Übertragungssysteme haben eindeutig einen viel kleineren Platzbedarf als AC-Systeme.

Andere HGÜ-Anwendungen

power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf.