Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Dioden

Hitachi Energy bietet ein breites Spektrum an schnellen Erholungsdioden, Standard-Erholungsdioden und Schweißdioden. 

Geräte-Funktionen:

  • 32 bis 144 mm Wafer
  • 175 A bis zu 13.500 A
  • 200 V bis zu 8.500 V
  • Freischwimm-, LTB- und legierte Technologie

Typische Anwendungen für Dioden:

  • Antriebe
  • Sternpunkt-Klemmdioden (NPC)
  • Eingangsgleichrichter für AC-Antriebe
  • Metallschmelze und Elektrolyse

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf.