Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Press-Pack-IGBT- und Diodenmodule

StakPak ist eine Familie von Hochleistungs-Bipolartransistor (IGBT)-Press-Packs mit isoliertem Gate und Dioden in einem fortschrittlichen modularen Gehäuse, das einen gleichmäßigen Chipdruck in Stacks mit mehreren Geräten gewährleistet.

Obwohl das gebräuchlichste Gehäuse für IGBTs das isolierte Modul ist, werden für Anwendungen, die eine Reihenschaltung erfordern, Press-Packs bevorzugt, weil sie sich leicht elektrisch und mechanisch in Reihe schalten lassen und weil sie von Natur aus in der Lage sind, im kurzgeschlossenen Zustand zu leiten – eine wesentliche Eigenschaft, wenn Redundanz erforderlich ist. Da IGBTs mehrere parallele Chips enthalten, besteht die Herausforderung bei herkömmlichen Press-Packs darin, einen gleichmäßigen Druck auf alle Chips zu gewährleisten. Dieses Problem wurde mit einer neuen patentierten Federtechnologie gelöst.

Das für die Serienschaltung optimierte StakPak zeichnet sich durch ein modulares Konzept aus, das auf Submodulen basiert, die in einem glasfaserverstärkten Rahmen untergebracht sind. Dies ermöglicht eine flexible Realisierung einer Reihe von Produkten für unterschiedliche Stromstärken und IGBT/Dioden-Verhältnisse.

Zum Herunterladen und Ausdrucken von Datenblättern im PDF-Format klicken Sie bitte auf die Teilenummern. 

Teilenummer VCES (V) IC (A) VCESAT (V) Typ.125 °C VF (V) Typ.125 °C Verhältnis IGBT zu Diode Gehäuse Plecs-Modell Angebot
5SNA 1300K450300 4500 1.300 3,4 2,4 1:1 K  XML Anfrage
5SNA 2000K450300 4500 2000 3,4 2,4 1:1 K  XML Anfrage
5SNA 2000K451300 4500 2000 3,65 3,0 2:1 K  XML Anfrage
5SNA 2000K452300 4500 2000 3,65 3,0 2:1  XML Anfrage
5SNA 3000K452300 4500 3000 3,65 3,0 2:1 K  XML Anfrage
5SMA 3000L450300 New 4500  3000 3,1 - 1:0  L XML Anfrage
5SJA 3000L520300 5200  3000 3,1 2,52 1:1 (BIGT) L XML Anfrage

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf.