Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Stromverteilung

Die Funktion des Verteilertransformators besteht darin, die Spannung vom Mittelspannungspegel (MV ) auf einen sicheren Niederspannungspegel (LV ) zu senken, der für den Einsatz in häuslichen und industriellen Anwendungen geeignet ist.

Typischerweise werden solche Transformatoren als flüssigkeitsgefüllte Transformatoren oder Trockentransformatoren kategorisiert. Sie variieren in Größe und Komplexität von relativ kleinen einphasigen Transformatoren, die an Masten in ländlichen Gebieten montiert sind, bis hin zu größeren dreiphasigen Transformatoren, die viele zusätzliche komplexe Merkmale aufweisen können, wie z. B. Zwangskühlung für eine verbesserte Leistungsbewertung oder seismische Widerstandsfähigkeit usw.

Die Anwendungen für Verteilertransformatoren sind vielfältig und reichen von traditionellen Versorgungsanlagen bis hin zu Transformatoren für die Elektrifizierung von Eisenbahnen, Step-Up-Transformatoren für erneuerbare Anwendungen wie Wind und Solar und vielem mehr.

Hitachi Energy  verfügt über eine weltweite Präsenz von Produktionsanlagen für Distributionstransformatoren, was uns eine beispiellose globale Abdeckung und Kenntnisse lokaler Spezifikationen und Vorschriften bietet, was Hitachi Energy zum idealen Partner macht, unabhängig davon, ob die Anforderungen lokal oder global sind.

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf