Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Distribution Transformers Panels

Verteilertransformatoren

Als einer der weltweit führenden Hersteller von Verteilertransformatoren bietet Hitachi Energy das umfangreichste Produktportfolio an Verteilertransformatoren, die für die Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Effizienz ausgelegt sind, die in Versorgungs-, Industrie- und Gewerbeanwendungen erforderlich sind.

Hitachi Energy bietet sowohl flüssigkeitsgefüllte Transformatoren als auch Trockentransformatoren an, die in Übereinstimmung mit den anspruchsvollsten, internationalen Normen und den Anforderungen der Industrie hergestellt werden. 

Die 3 wichtigsten Gründe für die Wahl von Verteilertransformatoren von Hitachi Energy

Unsere innovativen Lösungen

Transformatoren mit Transient Voltage Protection (TVP) Technologie

Unsere innovativen Lösungen

Entdecken Sie unser Lösungsportfolio für flüssigkeitsgefüllte und Trockenverteilertransformatoren

Große bis mittlere (bis zu 10 MVA) und große (bis zu 25 MVA) Verteilertransformatoren

Verwandte Angebote

Verwandte Angebote

Etwas hat Ihr Interesse geweckt?

Unser Sales Team kümmert sich um Ihr Anliegen