Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Flüssigkeitsgefüllte Verteilertransformatoren

Die flüssigkeitsgefüllten Transformatoren von Hitachi Energy werden in Übereinstimmung mit den anspruchsvollsten Industrie- und internationalen Standards hergestellt. Unsere flüssigkeitsgefüllten Transformatoren können sowohl für Innen- als auch für Außenanwendungen verwendet werden und können mit externen Zapfhahn-Wechslern und externen Zapfhahn-Wechslern geliefert werden.

 

Produktumfang

  • Flüssigkeitsgefüllte Verteilertransformatoren
  • Trockene Verteilertransformatoren
  • Internationale Normen ANSI, IEC und ISO 9001
  • Anwendungen:
    • Versorgungsunternehmen
    • Erneuerbare Energien
    • Öl und Gas
    • Industriell
    • Rechenzentren

Warum Hitachi Energy für Verteilertransformatoren?

  • Mehr als 40 Jahre auf dem Markt
  • Das breiteste Portfolio an Distributionstransformatorprodukten, das anspruchsvolle Anforderungen erfüllt
  • Perfektionierte und entwickelte Technologien, einschließlich aller Anwendungen
  • Kontinuierliche Innovation, Forschung und Entwicklung mit Fokus auf Kunden
  • Fokussierung des Fabrikkonzepts mit umfassender Expertise auf bestimmte Produkte – Konsistenz in Design, Fertigung und Tests
  • Die größte Bibliothek von typgeprüften Designs
  • Mehr als 40.000 Trockentransformatoren weltweit

Unsere Angebote

Große bis mittlere (bis zu 10 MVA) und große (bis zu 25 MVA) Verteilertransformatoren

Verwandte Angebote

power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf