Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Unterwasser-Transformatoren

Flüssigkeitsgefüllte, druckkompensierte Unterwassertransformatoren von Hitachi Energy  sind für Tiefen bis zu 3.000 Metern ausgelegt.

Sie reduzieren die Hochspannung auf Niveaus, die von Pumpen, Motoren und Kompressoren verwendet werden können, und bieten gleichzeitig zuverlässige Leistung und Kostenvorteile.

Tiefseeausrüstung setzt einen hohen Maßstab in Bezug auf Technologie und Lösungen. Hitachi Energy begann Mitte der 1980er Jahre mit der Entwicklung der Technologie und führte 1999 den ersten Unterwassertransformator ein. Unterwassertransformatoren von Hitachi Energy wurden entwickelt, um eine überlegene Leistung und Kostenvorteile für rotierende Unterwassergeräte zu bieten, die weit von einer Stromversorgung entfernt sind. In den letzten zehn Jahren haben wir etwa zwanzig Unterwassertransformatoren geliefert.

Hitachi Energy  bleibt der weltweit führende Hersteller von Unterwassertransformatoren, die in der Lage sind, zuverlässige Energie unter Wasser mit minimalen Verlusten zu liefern.

 

Produktumfang Unterwassertransformatoren:

  • Spannung: bis zu 145 kV AC
  • Stromstärke: bis zu 900 A
  • Wassertiefe: bis zu 3000 Meter

Warum Hitachi Energy

  • Hitachi Energy  ist seit 1984 ein Innovator im Bereich elektrischer Unterwasser-Stromverteilungslösungen
  • 1998 wurde der erste kommerzielle Unterwassertransformator installiert
  • Die Unterwassertransformatoren von Hitachi Energy sind so konstruiert, dass sie die höchste Leistung und den höchsten Kostenvorteil für Offshore-Entwicklungen bieten
  • Die Unterwassertransformatoren von Hitachi Energy liefern die benötigte Leistung auf sichere und zuverlässige Weise

Product scope

  • Voltage: up to 145 kV AC
  • Current: up to 900 A
  • Water depth: up to 3000 meters

Why Hitachi Energy?

  • Hitachi Energy is an innovator for subsea electrical solutions since 1984
  • First commercial subsea transformer installed in 1998
  • Hitachi Energy subsea transformers are engineered to provide highest performance and cost benefit for offshore developments
  • Hitachi Energy subsea transformers provide all the power needed in a safe reliable manner
Unterwasser-Stromverteilungstransformatoren

Verwandte Angebote

power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf