Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Dreiphasenkondensatoren für Blindleistungsfaktoranforderungen in Netzen mit Mittelspannung

Der Dreiphasenkondensator CHDTP ist eine kostengünstige Lösung für Blindleistungsanforderungen in Mittelspannung-Netzwerken. 

Die Kondensatoren bestehen aus einer dünnen dielektrischen Polypropylenfolie, die zusammen mit Elektroden aus Aluminiumfolie gewickelt wird. Entladewiderstände sind integriert.

Als Imprägnierungsflüssigkeit wird eine biologisch abbaubare Kohlenwasserstoffverbindung mit ausgezeichneten elektrischen Eigenschaften verwendet. Der Behälter besteht aus oberflächenbehandeltem, hochwertigem Stahl und die Buchsen und Anschlüsse sind von höchster Qualität und Zuverlässigkeit.
 

Anwendungen

  • Offene, metallumschlossene oder polmontierte Kondensatorbänke
  • Leistungsfaktorkorrektur für Motoren und Lastzentren 
  • Geeignet für den Schwerlastbetrieb unter allen klimatischen Bedingungen

Warum Hitachi Energy?

  • Ausgezeichnete Erfolgsbilanz bei Zuverlässigkeit
  • Nutzbar in den anspruchsvollsten Anwendungen
  • Gefaltete Folienelektroden reduzieren die Erzeugung von Teilentladungen
  • Der Behälter ist aus hochwertigem Edelstahl 304 gefertigt und bietet eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
  • Nähte sind vollständig TIG-geschweißt

Kurzinformationen zur Leistung

KHK (dreiphasig)   
Leistung Bis zu 500 kvar
Spannungsbereich 1-20 kV
Häufigkeit 50-60 Hz
Strom Maximal 110 A
Dielektrisch Polypropylen-Folie
Imprägnant Nicht-PCB
Entladewiderstände Eingebaut
Verluste ≤ 0,2 W/kvar einschließlich Widerstände
Betriebstemperatur -10/+50°C
Standort Innen- oder Außenbereich
Höhenlage ≤ 1.000 mNN