Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

EDS und AFS Schalter-Portfolio

Hitachi Energy bietet ein Portfolio von Ethernet-basierten WAN- und LAN-Switches, Routern und Firewalls für die Übertragung über optische und kupferbasierte Kommunikationsinfrastruktur.

Das AFS-Switch-, Router- und Firewall-Portfolio bietet modernste LAN-Technologie einschließlich Glasfaserkommunikation für Unternehmen mit kritischer Infrastruktur. Es umfasst sowohl DIN-Schienen- als auch kleine 19"-Produkte und ist in der Lage, nahtlose Redundanz für unternehmenskritische Netzwerke bereitzustellen. Es ist speziell zur Erfüllung der IEC 61850-Anforderungen für die Stationsautomatisierung entwickelt worden. Das AFSView-Netzwerkmanagement-Tool ist ein bequemes und einfach zu bedienendes Produkt zur Überwachung komplexer Netzwerke.

Hitachi Energy’s EDS500 ist eine Produktfamilie von widerstandsfähigen DIN-Schienen-Ethernet-WAN-Switches und seriellen Analogmodems, die speziell zur Unterstützung von Unternehmen mit kritischen Infrastrukturen durch eine verbesserte, robuste Kommunikationstechnologie mit minimalen Ausfallzeiten, vorausschauender Fehlerbenachrichtigung und verschlüsseltem Management entwickelt wurden. Die Fähigkeit, Standorte über SHDSL oder Glasfaser miteinander zu verbinden, ermöglicht den Einsatz in einem breiten Anwendungsspektrum. Die Unterstützung der seriellen Kommunikation ermöglicht auch den Einsatz in Nachrüstszenarien.

Speziell für SCADA-Netzwerke entwickelt, unterstützt EDS500 Protokolle wie IEC 60870-5-101 oder IEC 60870-5-104 für die Steuerung des Betriebs der Switches und die Überwachung ihres Status sowie die transparente Konvertierung zwischen den Protokollen.

Alle Produkte der EDS- & AFS-Produktfamilie entsprechen den erweiterten EMV-Normen und bieten viele Funktionen, wie schnelle Schutzsysteme, redundante Stromversorgung und Alarmkontakte, die die schrittweise Einführung von Smart-Grid- und Smart-City-Anwendungen ermöglichen.

Ethernet-Kommunikation AFS-Netzwerke

Unser Angebot

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf.