Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Unternehmenskritische Kommunikation für Versorgungsunternehmen

Multi-Service-Technologieportfolio für Stromversorger

Eine alternde Infrastruktur, neue Vorschriften, dezentrale Energiequellen und die wachsende Anzahl von Informationstechnologie (IT)-Anwendungen im Bereich der Betriebstechnologie (OT), die durch die Digitalisierung vorangetrieben wird, sind nur einige der Themen, die die Versorgungslandschaft heute dramatisch verändern.

Die unternehmenskritischen Kommunikationssysteme von Hitachi Energy sind bereit für die Herausforderungen von morgen und bieten eine robuste, sichere und zuverlässige Kommunikation, die Sie während der gesamten Lebensdauer Ihres Netzwerks begleitet.

Anwendungen

Unternehmenskritische Kommunikation für Energieübertragung

Im Gegensatz zu Telekommunikationsanbietern, die sich möglicherweise aus bestimmten Technologien zurückziehen, unterstützt Hitachi Energy den Ausbau der betrieblichen Kommunikationsnetzwerke seiner Kunden seit Jahrzehnten. Wir unterstützen weiterhin die auf herkömmlicher Technologie basierenden kritischen Anwendungen und bieten zukunftssichere Technologien, die hybride Lösungen unterstützen. 

  • Teleprotection: Die optimierten Teleprotection-Lösungen von Hitachi Energy führen zu überlegener Leistung, höherer Verfügbarkeit und geringeren Betriebskosten. Mit der neuesten Generation von Schutzschnittstellen und -geräten sowie der Fähigkeit, die technologische Migration dieser Dienste zu ermöglichen. FOX615 bietet integrierte Schutzlösungen für Distanz- und Differentialschutz-Anwendungen über jede Art von Netzwerktechnologie (SDH oder MPLS-TP). Mit der neuesten Erweiterung der IEC 61850-basierten Schutzschnittstellen ist FOX615 die fortschrittlichste Lösung für Ihr Teleprotection-System und bietet Ihnen einen Migrationspfad zu neuen Technologien.
  • Cybersicherheit: Die mehrschichtigen unternehmenskritischen Kommunikationsarchitekturen von Hitachi Energy gewährleisten eine verbesserte Netzwerksicherheit. Darüber hinaus hat Hitachi Energy die erste Verschlüsselungskarte für unternehmenskritische Infrastrukturen mit echten Zufallszahlen auf der Grundlage der Quantenphysik entwickelt. Verbesserung der Cybersicherheit von betrieblichen Kommunikationsnetzwerken durch den Einsatz einer drahtgebundenen Verschlüsselung, die für Echtzeitanwendungen geeignet ist. Darüber hinaus bieten anwendungsspezifische Firewalls einen kontrollierten Zugriff auf den Stationsbus für IEC 61850 GOOSE, Messwertdaten und statisches Netzwerkdesign ohne umfangreiche Steuerungsebene. Dies gewährleistet den Defense-in-Depth-Ansatz und wird von der FOX615-Plattform vollständig unterstützt.
  • Power Line Carrier: Hitachi Energy greift auf über 75 Jahre Erfahrung in der Datenübertragung über Stromleitungen zurück. Das Powerline-Carrier-Kommunikationsportfolio von Hitachi Energy bietet umfangreiche Funktionen. Es ist einfach zu konfigurieren und aufzurüsten – so wird sichergestellt, dass der Kunde auch in den kommenden Jahren auf dem neuesten Stand der Technik bleibt.
  • IEC 61850 GOOSE: Die jüngste Entwicklung der IEC 61850-Norm sowie die Aktivitäten in der Signalübertragungsbranche führen zu generischen paketbasierten Schutzsystemen. Für den Leitungsdistanzschutz erlaubt die Norm IEC 61850 die Verwendung von GOOSE-Nachrichten. FOX615 mit der integrierten TEGO1-Schnittstelle bietet eine IEC 61850-Gateway-Funktionalität, wobei die TEGO1-Schnittstellenkarte als IED dient, eine Verbindung mit bis zu 8 verschiedenen dezentralen Endgeräten herstellt und eine selektive Filterung von GOOSE-Nachrichten, Übersetzungsfunktionen bei nicht übereinstimmenden Konfigurationen und einen kontrollierten Zugriff auf den Stationsbus von dezentralen Endgeräten über das WAN ermöglicht.
  • Netzwerkmanagement: Alle Hitachi Energy Kommunikationsnetzwerk-Lösungen sind vollständig in FOXMAN-UN integriert, einschließlich FOX615 und dessen versorgungsspezifische Schnittstellen für Distanz- und Differentialschutz. FOXMAN-UN bietet ausgefeilte Überwachungsfunktionen, wie eine grafische Darstellung des Kommunikationsnetzwerks, einen Überblick über den Synchronisationsstatus der FOX615-Netzwerkelemente und eine Leistungsüberwachung der Verbindungen. Darüber hinaus ermöglicht FOXMAN-UN die Automatisierung und Planung bestimmter Aufgaben, wie die Verteilung und Aktivierung von Firmware.
  • SCADA: Die Versorgungsunternehmen von heute sind auf automatisierte Systeme zur Überwachung, Steuerung und zum Schutz ihres Netzwerks und der damit verbundenen Investitionen angewiesen. Bei der modernen Automatisierung geht es nicht nur um das Sammeln und Zusammenführen von Daten, obwohl dies nach wie vor eine zentrale Aufgabe jedes Automatisierungssystems ist, sondern die zunehmende Intelligenz von IEDs, Relais und RTUs bietet auch Raum für mehr Autonomie. Die unternehmenskritische Kommunikation ermöglicht es, Entscheidungen lokal oder in Abstimmung mit anderen lokalen Geräten zu treffen, während zentralisierte SCADA-Systeme die menschlichen Bediener über die von den Maschinen getroffenen Entscheidungen informieren.

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf.