GIS für digitale Umspannwerke
Erweiterte Funktionen zur Aktivierung digitaler Unterstationen
Das GIS von Hitachi Energy kann mit Steuerungs-, Schutz- und Kommunikationsfunktionen ausgestattet werden, um eine reibungslose Integration in Umspannwerksautomatisierungssysteme mit IEC 61850 zu ermöglichen.
Für den Anschluss an den Prozessbus IEC 61850-9-2 wird für die Abtastwerte zum Schutz und zur Messung ein Low-Power-Instrumententransformator (LPIT) für GIS mit zusammengeführten Einheiten verwendet. Alternativ können eigenständige SAM600-Zusammenführungseinheiten an konventionelle Strom - oder Spannungstransformatoren des GIS angeschlossen werden.
Die Relion®-Serie von Hitachi Energy wird zum Schutz, zur Kontrolle, Messung und Überwachung verwendet. Die SF6 -Dichte im GIS wird durch modulare Schaltgeräteüberwachungs(MSM) überwacht, während Switchsync™ PWC600 -Punkt-auf-Wellen-Steuerungen für die kontrollierte Schalt- und Leistungsschalterüberwachung verwendet werden. Auf Daten zur Leistungsschalter- und Gasdichteüberwachung kann zusätzlich über eingebettete Webserver zugegriffen werden. Alle diese Funktionen verwenden IEC
Warum Hitachi Energy?
- Hitachi Energy ist mit 50 Jahren bewährter Erfahrung der Pionier auf dem Gebiet der GIS-Technologie
- Hunderte von LPIT von Hitachi Energy sind seit mehr als einem Jahrzehnt kontinuierlich im Einsatz
- Mehr als 25 Jahre Erfahrung und Tausende Switchsync-Steuergeräte in verschiedenen Anwendungen und Umgebungen installiert
- Hitachi Energy bietet ein umfassendes Portfolio an mit Prozess- und Stationsbussen kompatiblen Steuerungs- und Schutzgeräten
Etwas hat Ihr Interesse geweckt?
Unser Sales Team kümmert sich um Ihr Anliegen