Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Das leistungsstärkste Press-Pack der Welt für den größten Offshore-Windpark der Welt

Die wegweisende HVDC Light ®-Technologie wird es Dogger Bank Wind Farm ermöglichen, den sauberen Strombedarf Großbritanniens zu unterstützen und sechs Millionen britische Häuser zu versorgen. Die StakPak-Rückleit-IGBT-Technologie von Hitachi Energy (BiGT 5200 V/2000 kA) wird im HGÜ-Lichtsystem im größten Windpark der Welt eingesetzt. Die leistungsstärksten BiGT-Module erfüllen alle Systemanforderungen und bieten die höchste Nennstromleistung mit dem niedrigsten Einschaltwiderstand in Kombination mit dem Kurzschlussausfallmodus und einer sehr langen garantierten Lebensdauer.
Hauptmerkmale und Vorteile:
− Das Presspack-Modul ermöglicht eine kompakte Ventilkonstruktion
− Höchste Strombemessung ermöglicht eine hohe Leistungsübertragung ohne Parallelschaltung
− Kurzschluss-Fehlermodus vereinfacht Schutzschaltungen
− Höchstmögliche Lebensdauer durch Integration von IGBT und Freilaufdiode in einem einzigen Chip, wodurch eine stabilere Betriebstemperatur gewährleistet wird
− Modularer Ansatz mit unterschiedlichen Nennströmen im selben Gehäuse vereinfacht die Ventilkonstruktion
− Überspannungsbemessung entspricht dem Systemdesign, wodurch zusätzliche Komponenten überflüssig werden
− Explosionssicheres Gehäuse ohne anspruchsvolle Anforderungen an die Gleichförmigkeit der Klemmkraft in einem Stapel
− Vollautomatische Montage und Prüfung