Choisissez votre région et votre langue

Menu

Transformateurs montés sur socle

Normes ANSI/IEC

Les transformateurs montés sur socle d’Hitachi Énergie sont montés sur le sol pour desservir les réseaux de distribution souterrains. Ces transformateurs de distribution montés sur socle servent généralement des charges résidentielles, commerciales et industrielles urbaines et rurales. Ils offrent la quantité maximale de résistance aux altérations dans la conception du profil le plus bas. 

Les transformateurs monophasés montés sur socle ANSI sont équipés d’une armoire à double coque pour faciliter l’ouverture et l’accès aux connexions sans entrave. La polyvalence de la conception permet diverses configurations de protection et de commutation.

L’armoire à trois phases montée sur socle ANSI offre une armoire unique dotée d’un couvercle anti-intempéries incliné en une seule pièce pour éliminer efficacement l’eau et faciliter l’accès au compartiment de l’armoire. Le transformateur monté sur socle peut être configuré pour des connexions haute tension sous tension et hors tension à l’avant, ainsi qu’une alimentation radiale ou en boucle. Divers systèmes de commutation et de protection peuvent être intégrés à l’unité, ce qui en fait un transformateur à profil  bas, fiable et multifonctionnel. 

Les transformateurs triphasés montés sur socle et montés sur les génératrices d’Hitachi Énergie ont été conçus pour répondre aux normes strictes en matière de demandes des parcs éoliens et solaires. Les transformateurs de distribution montés sur socle seraient montés à l’extérieur à la base de la tour, tandis que l’énergie solaire peut être autonome ou faire partie d’une solution de kiosque.

Les transformateurs triphasés montés sur socle peuvent être équipés d’un système de protection TPC compensant le courant de défaut de terre capacitif dans les câbles souterrains pour la protection et la sécurité des charges sensibles.

 

Portée du produit

  • monophasé jusqu’à 250 kVA
  • triphasé jusqu’à 3 000 kVA
  • Tension primaire jusqu’à 36 kV
  • Tensions secondaires jusqu’à 690 V
  • Type de refroidissement : ONAN
  • Fluides disponibles : huile minérale, ester et silicone

 

Pourquoi Hitachi Énergie

  • Hitachi Énergie  utilise un concept d’usine ciblé qui mène à une excellente expérience avec des produits spécifiques, offrant un niveau très élevé de cohérence dans la conception, la fabrication et les essais.
  • Hitachi Énergie  possède la plus grande bibliothèque de conceptions testées par des types.
  • Toutes les usines de transformateurs sur socle Hitachi Énergie utilisent la plateforme de conception commune, ce qui nous offre la meilleure expérience, la meilleure uniformité et la meilleure répétabilité de leur catégorie.
  • Hitachi Énergie  a plus d’usines de transformateurs de distribution que tout autre fournisseur, ce qui signifie que nous sommes toujours près de la destination de votre projet.
  • Hitachi Énergie  utilise les meilleurs processus de fabrication et de qualité de sa catégorie pour s’assurer que nos transformateurs montés sur socle répondent aux exigences les plus strictes.
  • Hitachi Énergie  possède le plus vaste portefeuille de produits de transformateurs de distribution, ce qui signifie que notre expérience dans la fourniture de solutions aux exigences difficiles est inégalée.
  • Hitachi Énergie  est à la tête de la base d’approvisionnement en matière d’avancement technologique avec nos produits Green-R-Trafo.

En savoir plus

Renseignements sur le produit EcoDesign de l’UE
  • La directive EcoDesign de l’Union européenne et le Règlement 548/2014 connexe sur les pertes de transformateurs exigent que les fabricants publient sur Internet des informations sur l’alimentation nominale, la perte de charge, la perte sans charge, le poids et le type des principaux composants des transformateurs typiques, qui sont conformes au Règlement sur. Ces valeurs typiques sont spécifiées dans les informations sur les produits EcoDesign de l’UE pour les exigences de niveau 1.
  • Les valeurs de perte de charge et de perte d’absence de charge sont des valeurs maximales avec une tolérance supérieure de 0 %. Si une valeur dépasse la valeur maximale testée en usine, le transformateur n’est pas conforme à la réglementation et son utilisation n’est pas autorisée dans l’UE.
  • Notez que les valeurs indiquées pour les poids dépendent de chaque spécification de transformateur spécifique et peuvent varier. Les valeurs dépendent également de la qualité exacte de l’acier électrique à utiliser. Les conceptions et les matériaux utilisés pour les transformateurs changent constamment avec l’évolution des prix des matériaux.
  • Hitachi Énergie  peut également fournir des transformateurs conformément aux exigences de perte de niveau 2 et même réduire les pertes. Hitachi Énergie est le principal fabricant de transformateurs ultra-efficaces,  en tant qu’entreprise entièrement dédiée à l’efficacité énergétique et capable de vous consulter pour l’efficacité énergétique et la durabilité.
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.