Choisissez votre région et votre langue

Menu

Transformateurs de distribution de sous-station

Normes ANSI

Les transformateurs de distribution de sous-station ont des bagues primaires et secondaires montées sur le couvercle et peuvent être fournis avec des changeurs de prise de charge (LTC). Ils sont généralement connectés directement aux lignes électriques aériennes des services publics.

Les transformateurs de distribution de sous-station de l’unité sont généralement étroitement couplés à l’appareillage de commutation, à la commande du moteur, au conduit de bus ou à un autre type d’équipement entrant et sortant.

La conception éprouvée d’Hitachi Énergie offre une excellente résistance mécanique qui a été éprouvée par des années de service et des essais spéciaux. Hitachi Énergie utilise un processus de séchage par isolation thermique à basse fréquence où l’isolation est séchée dans son propre réservoir et n’est jamais exposée à l’atmosphère une fois qu’elle est sèche.

 

Portée des produits des transformateurs de distribution de sous-station

  • Puissance nominale : jusqu’à 10 000 kVA
  • Tension nominale : jusqu’à 33 kV
  • Type de refroidissement : ONAN / ONAF
  • Fluides disponibles : huiles minérales et esters (naturels et synthétiques)

Pourquoi Hitachi Énergie

  • Hitachi Énergie  utilise un concept d’usine ciblé qui mène à une excellente expérience avec des produits spécifiques offrant un niveau très élevé de cohérence dans la conception, la fabrication et les essais
  • Hitachi Énergie possède la plus grande bibliothèque de conceptions testées
  • Toutes les usines de transformateurs de distribution de sous- Hitachi Énergie utilisent la plateforme de conception commune qui nous offre la meilleure expérience, la meilleure uniformité et la meilleure répétabilité de notre catégorie
  • Hitachi Énergie possède plus d’usines de transformateurs de distribution que tout autre fournisseur, ce qui signifie que nous sommes toujours près de la destination de votre projet
  • Hitachi Énergie  utilise les meilleurs processus de fabrication et de qualité de sa catégorie pour s’assurer que nos transformateurs de distribution de sous-stations répondent aux exigences les plus strictes
  • Hitachi Énergie  possède le plus vaste portefeuille de transformateurs de distribution, ce qui signifie que notre expérience dans la fourniture de solutions aux exigences difficiles est inégalée
  • Hitachi Énergie  est à la tête de la base d’approvisionnement en matière d’avancement technologique grâce à nos produits Green-R-Trafo.

Renseignements sur le produit EcoDesign de l’UE

  • La directive EcoDesign de l’Union européenne et le Règlement 548/2014 connexe sur les pertes de transformateurs exigent que les fabricants publient sur Internet des informations sur l’alimentation nominale, la perte de charge, la perte sans charge, le poids et le type des principaux composants des transformateurs typiques, qui sont conformes au Règlement sur. Ces valeurs typiques sont spécifiées dans les informations sur les produits EcoDesign de l’UE pour les exigences de niveau 1.
  • Les valeurs de perte de charge et de perte d’absence de charge sont des valeurs maximales avec une tolérance supérieure de 0 %. Si une valeur dépasse la valeur maximale testée en usine, le transformateur n’est pas conforme à la réglementation et ne peut pas être utilisé dans l’UE.
  • Notez que les valeurs indiquées pour les poids dépendent de chaque spécification de transformateur spécifique et peuvent varier. Les valeurs dépendent également de la qualité exacte de l’acier électrique à utiliser. Les conceptions et les matériaux utilisés pour les transformateurs changent constamment avec l’évolution des prix des matériaux.
  • Hitachi Énergie  peut également fournir des transformateurs conformément aux exigences de perte de niveau 2 et même réduire les pertes. Hitachi Énergie est le principal fabricant de transformateurs ultra-efficaces. En tant qu’entreprise, elle est entièrement dédiée à l’efficacité énergétique et capable de vous consulter pour l’efficacité énergétique et la durabilité.
Transformateurs de distribution de sous-station

Produits, services et solutions connexes

power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.