Gamme de commutateurs EDS et AFS
Hitachi ABB Réseaux électriques propose une gamme de commutateurs, routeurs et pare-feu WAN et LAN basés sur Ethernet pour la communication dans des infrastructures de communication optiques et en cuivre.
Le portefeuille de commutateurs, routeurs et pare-feu AFS offre une technologie LAN de pointe, y compris la communication par fibre optique, pour les entreprises d’infrastructures critiques. Elle comprend des produits sur rail DIN ainsi que des produits de 48 cm (19 po) à petite échelle et elle peut fournir une redondance sans faille pour les réseaux essentiels. Elle est spécialement conçue pour répondre aux exigences de la norme CEI 61850 en ce qui a trait à l’automatisation des sous-stations. L’outil de gestion de réseau AFSView est un produit pratique et simple à utiliser pour surveiller des réseaux complexes.
L’EDS500 d’Hitachi ABB Réseaux électriques est une famille de produits composée de commutateurs et de modems série analogiques WAN Ethernet robustes sur rail DIN spécialement conçus pour soutenir les entreprises d’infrastructures critiques à l’aide d’une technologie de communication robuste améliorée assurant des temps d’arrêt minimaux, la transmission d’avis prédictifs de pannes et une gestion chiffrée. La capacité de ces produits à interconnecter des emplacements par le biais de SHDSL ou par fibre optique les rend compatibles avec un large éventail d’applications. La prise en charge de la communication série permet également de l’utiliser dans le cadre de scénarios de modernisation.
Spécialement conçue pour les réseaux SCADA, l’EDS500 prend en charge des protocoles tels que ceux visés par la norme CEI 60870-5-101 ou CEI 60870-5-104, afin de contrôler le fonctionnement des commutateurs et de surveiller leur état, et d’assurer une conversion transparente d’un protocole à l’autre.
Tous les produits de la famille EDS et AFS sont conformes aux normes CEM enrichies et ils sont dotés de nombreuses fonctionnalités, telles que des schémas de protection rapides, une alimentation électrique redondante et des contacts avertisseurs, qui permettent l’implantation par étapes d’applications de villes et de réseaux intelligents.
Notre offre
Contactez-nous
Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.