Choisissez votre région et votre langue

Menu

Qualité de l’onde

Alors que la demande en énergie de haute qualité a augmenté avec l’économie numérique et la multiplication des appareils électroniques sensibles et aux commandes à microprocesseur, les investissements dans de nombreux réseaux électriques partout dans le monde n’ont pas suivi le rythme, ce qui les rend encore plus vulnérables aux perturbations telles que les creux de tension et les coupures brèves de courant.

Réagissant avec précision et rapidité, les systèmes de stockage d’énergie améliorent la qualité de l’onde et protègent les charges en aval contre les perturbations de courte durée du réseau qui influent sur leur fonctionnement.

Hitachi ABB Réseaux électriques propose des systèmes de stockage d’énergie clé en main allant de centaines de kilowatts à des dizaines de mégawatts et comprenant une connexion au réseau à moyenne ou haute tension. En choisissant Hitachi ABB Réseaux électriques comme fournisseur de système clé en main, le client gagne un partenaire fiable pour l’ensemble de son système. Notre équipe de projet agit comme centre de responsabilité unique, ce qui permet de réduire le risque et la complexité du projet.

Autres applications

Liens et téléchargements

Offre connexe

Contactez-nous

Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.