Choisissez votre région et votre langue

Menu

Transformateurs et capteurs de courant

Transformateur de courant à noyau supérieur isolé à l’huile fiable pour une utilisation extérieure

Les transformateurs de courant isolés à l’huile COF pour les installations extérieures sont basés sur une conception de noyau supérieur. Tous nos transformateurs de courant sont fabriqués sur commande selon les spécifications du client. Les transformateurs de courant COF peuvent répondre à de nombreuses applications de mesure et de protection avec un certain nombre de tailles de dôme pour jusqu’à trois noyaux indépendants de 25 kV à 170 kV. Ce transformateur de courant est disponible avec des isolateurs en porcelaine ou en caoutchouc silicone, avec un isolateur en porcelaine gris ANSI 70 considéré comme le produit standard. Le scellement hermétique de la conception est réalisé à l’aide d’un coussin de gaz au-dessus de l’huile pour empêcher la respiration libre à l’extérieur de l’air chargé d’humidité.

Le COF démontre une performance fiable en service avec un faible taux de défaillance sur le terrain inférieur à la moyenne de l’industrie. Cette conception a été installée partout dans l’hémisphère occidental, du désert aux climats arctiques.

Applications

  • Mesure des revenus
  • Relais de protection
  • Contrôle du système et indication du transit de puissance

Pourquoi Hitachi Energy  ?

  • Pour la mesure et la protection des revenus dans les réseaux à haute tension, le transformateur de courant isolé au papier huilé COF a une longue réputation de service fiable dans l’industrie et est polyvalent pour répondre aux applications les plus exigeantes.
  • Excellent soutien technique pour assurer des solutions optimales 
  • Conçu pour diverses conditions environnementales
  • Conceptions spécifiques aux applications critiques telles que la mesure à grande portée, la surveillance de la batterie de condensateurs et d’autres utilisations exigeantes
  • La conception du type de tête permet l'application de courants plus élevés sans refroidisseurs spéciaux et sans frais 
  • La transition primaire courte dans le dôme se prête à une capacité de court-circuit élevée
  • La production rigoureuse sur le plan diélectrique comprend une conception hermétiquement scellée avec un test de décharge partielle à 100 %
productImage.imageAlt
COF oil-insulated current transformersfor

Brèves données de performance

COF
Installation Extérieur
Conception Type de cœur supérieur
Isolation Huile-papier
Tension la plus élevée pour
équipement
25 à 170 kV
Courant primaire max. Jusqu’à 3 400 A
Courant de court-circuit Jusqu’à 120 kA/1 s
Isolateurs Porcelaine (caoutchouc silicone en option)
Ligne de fuite ≥ 25 mm/kV (plus long sur demande)
Condition de service  
  • Température ambiante
-40 ºC to +40 ºC (standard)
  • Altitude de conception
Maximum 1 000 m (standard)
*D’autres températures et altitudes sont possibles 
Précision Conforme à toutes les classes de mesure et de protection IEEE
(0,3 %, 0,15 %, C100, C200, C400 et C800)

CEI également disponible sur demande

Offre connexe