La simplicité inégalée, l’accessibilité pratique et l’absence d’exigences pour les outils spéciaux sont les caractéristiques de nos changeurs de prise conventionnels sur charge. La philosophie de conception axée sur le client d’Hitachi Énergie résiste à l’épreuve du temps depuis plus de 100 ans et a entraîné des conceptions avec moins de pièces et des coûts d’entretien réduits. En plus d’une fiabilité accrue, les changeurs de prise avec moins de pièces permettent une réduction considérable de la taille et du coût.
Nos changeurs de prise de charge conventionnels sont jumelés à des entraînements de moteur robustes et fiables qui sont configurables pour répondre à un large éventail de conditions environnementales et de spécifications des clients.
Pourquoi Hitachi Énergie?
- Plus de 100 ans d’expérience en fabrication de changeurs de robinets
- Des matériaux de haute qualité assurent la plus longue durée de vie
- Testé au-delà des normes internationales
- Fiabilité élevée grâce à peu de pièces et à une conception peu complexe
- Entretien facile
- Mise à niveau facile de la technologie conventionnelle à la technologie d’aspiration dans les installations existantes