Nos changeurs de prise hors tension sont la solution préférée des fabricants de transformateurs du monde entier grâce à leur simplicité et à leur facilité d’installation. De multiples arrangements de terrasse font de nos conceptions les changeurs de robinets hors tension les plus compacts sur le marché. Avec peu ou pas d’entretien requis, nos changeurs de prise hors tension sont la solution idéale pour les clients des services publics et industriels.
Le portefeuille d’Hitachi Énergie comprend des options de pont, linéaires et rotatives, avec des valeurs nominales allant jusqu’à 4 000 A et 1 050 kV BIL. Nous offrons également des solutions pour les transformateurs de distribution montés sur socle et submersibles et l’appareillage de commutation autonome à commande manuelle.
Pourquoi Hitachi Énergie?
- Plus de 100 ans d’expérience dans la fabrication de changeurs de robinets
- Des matériaux de haute qualité assurent la plus longue durée de vie
- Des solutions éprouvées avec des décennies d’exploitation réussie sur le terrain
- Testé au-delà des normes internationales
- Fiabilité élevée grâce à peu de pièces et à une conception peu complexe
- Peu ou pas d’entretien
- Conception compacte
Notre offre
CEI
IEEE
-
Changeurs de prise hors tension de type COT -
Modificateur de prise hors tension de type KD -
AT (Um ≤ 300 kV, Ir ≤ 650 A) CEI