Choisissez votre région et votre langue

Menu

productImage.imageAlt

Mécanismes d’entraînement du moteur de type BUE

Le mécanisme d’entraînement moteur de type BUE est conçu pour le fonctionnement extérieur de nos changeurs de prise de charge dans le réservoir. Le BUE contient tout l’équipement nécessaire au fonctionnement du changeur de prise. Une variété d’équipement peut être fournie pour répondre aux demandes des clients. Des systèmes de régulation de tension et de mise en parallèle peuvent également être fournis pour compléter le mécanisme d’entraînement du moteur et le changeur de prise.

 

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Hautement configurable, divers types d’interrupteurs multipositions
  • Versions tropicales et arctiques
  • Armoire en aluminium
  • Protection IP56 ou supérieure
  • Références provenant d’installations partout dans le monde
productImage.imageAlt

En savoir plus

Titre du document ID
Guide technique 1ZSE 5483-104

Formulaire de commande de données (.xls)

Veuillez noter qu’il s’agit d’un formulaire interactif qui peut être rempli, sauvegardé et envoyé par courriel.

1ZSC 5483-110
Explications des formulaires de données de commande 1ZSC000498-AAS
Guide d’entretien 1ZSC000498-ABH
Liste des pièces de rechange 1ZSC000562-ACZ

Le dessin montre Numéro de document
Mécanisme d’entraînement du moteur monté sur un support en caoutchouc 1ZSC004106-AAH
Mécanisme d’entraînement du moteur monté sur le support de plaque 1ZSC004106-AAJ
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.