Choisissez votre région et votre langue

Menu

productImage.imageAlt

Changeurs de prise de charge de type VUCL

Les types de changeurs de prise à charge VUC sont offerts dans divers modèles avec des valeurs nominales adaptées à la plupart des applications. Ils sont montés à l’intérieur du réservoir du transformateur et suspendus au couvercle du transformateur. Les types VUC fonctionnent avec l’étanchéisation des arcs dans les interrupteurs à vide.

Les types VUC complètent la famille de changeurs de prise UC avec leur excellent service depuis les années 1960.

Le VUCL est le plus grand des types de VUC et convient aux transformateurs jusqu’à 2 300 MVA avec une Catégorie de niveau d’isolation de base de 1 175 kV et un courant nominal de 1 600 A lorsqu’il est placé au point neutre de l’enroulement.

Portée du produit

  • Technologie de base : Aspirateur, résistance, dans le réservoir,  inverseur
  • Applications courantes : Réseau, spécial, industriel, HVDC

 

Changeur de prise placé au point neutre de l’enroulement

Autres placements du changeur de prise

Tension la plus élevée pour l’équipement (Um)

362 kV

362 kV

Impulsivité maximale de la foudre (BIL)

1 175 kV

1 175 kV

Courant max.

triphasé
1 phase (un changeur de prise/phase)

 

1 600 A

2 400 A

 

S.O.

2 400 A

Fractionnement du courant appliqué
1 phase (un changeur de prise/phase)

 

2 600 A

 

2 600 A

Tension de marche maximale

6 000 V

6 000 V

 

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • L’interchangeabilité prête à l’emploi avec l’UCL de type traditionnel ne nécessite que le remplacement de l’interrupteur de l’inverseur
  • Conception unique avec capacité de commutation redondante dans le système de contact auxiliaire
  • Entretien dans n’importe quelle position de robinet et sans démonter le système d’arbre, éliminant ainsi le risque de défaillance due à un assemblage ou un alignement incorrect
  • Possibilité d’utiliser d’autres fluides isolants
Changeurs de prise de charge de type VUCL
Product image for: Changeurs de prise de charge de type VUCL

En savoir plus

Titre du document   ID
Guide technique 1ZSC000562-AAX
Déclaration de conformité 1ZSC000498-ABN
Formulaire de commande de données (format .xls)
Veuillez noter qu’il s’agit d’un formulaire interactif qui peut être rempli, enregistré et nous être envoyé par courriel.
1ZSC000498-ACC
Guide d’installation et de mise en service 1ZSC000562-AAZ
Manuel de l’utilisateur 1ZSC000562-ABE
(V)Couvercle de transport UC pour changeurs de prise montés sur fourche - Information sur le produit 1ZSC000562-ADN
Accessoires et dispositifs de protection 1ZSC000562-AAD
Filtre à huile, type HPS 27/27, 54 1ZSC000562-AAF
Filtre à huile, type OLU 1ZSC000562-AAR

Niveau isolant (kV) Sélecteur Type de commutation Connexion Intensité nominale maximale (A) Nombre de postes Numéro du dessin 
380
650
750
1050
1175 3)
III L N 700-1000 5-22 1ZSC004517-AAF 
E, T, B1  1) 1ZSC004517-AAC
B2 1) 1ZSC004517-AAJ
E, T 1300, 1500, 1800 1ZSC004517-AAX
2400 1ZSC004517-ABJ
2 x 700, 2 x 1000  2) 1ZSC004517-ABK
R, D N 700-1000 9, 13 1ZSC004517-AAM
11, 15-35 1ZSC004517-AAB
E, T, B1  1) 9, 13 1ZSC004517-ABS
11, 15-35 1ZSC004517-ABR
B2 1) 9, 13 1ZSC004517-AAU
11, 15-35 1ZSC004517-AAT
E, T 1300, 1500, 1800 9, 13 1ZSC004517-AAY
11, 15-35 1ZSC004517-AAZ
2400 9, 13 1ZSC004517-ABL
11, 15-35 1ZSC004517-ABM
2x700, 2x1000  2) 9, 13 1ZSC004517-ABN
11, 15-35 1ZSC004517-ABP
  1. B1 (1 phase) et B2 (2 phases) sont des composants combinés, formant le groupe "B ".
  2. Fractionnement du courant appliqué.
  3. Identique à 1050, mais avec différents anneaux de blindage. Les modèles sont disponibles sur demande.

Niveau isolant (kV) Sélecteur Type de commutation Connexion Intensité nominale maximale (A) Nombre de postes Numéro du dessin 
380
650
750
1050
F L N

700, 1000, 1300, 1500, 1600

5-18 1ZSC026120-ABE 
E, T, B1  1) 700, 1000, 1300, 1500, 1600
1ZSC026120-ABF
B2 1) 700, 1000, 1300, 1500, 1600
1ZSC026120-ABH
E, T
700, 1000, 1300, 1500, 1800
1ZSC026120-ACD
2400 1ZSC026120-ACE
2x700, 2x1000, 2x1300, 2x1500, 2x1600 1ZSC026120-ACF
R, D N 700, 1000, 1300, 1500, 1600 8-9, 12-13 1ZSC026120-ABJ
10-11, 14-35 1ZSC026120-ABK
E, T, B1  1) 700, 1000, 1300, 1500, 1600 8-9, 12-13 1ZSC026120-ABL
10-11, 14-35 1ZSC026120-ABM
B2 1) 700, 1000, 1300, 1500, 1600 8-9, 12-13 1ZSC026120-ABR
10-11, 14-35 1ZSC026120-ABS
E, T 700, 1000, 1300, 1500, 1800 8-9, 12-13 1ZSC026120-ACG
10-11, 14-35 1ZSC026120-ACH
2400 E) 8-9, 12-13 1ZSC026120-ACJ
10-11, 14-35 1ZSC026120-ACK
2x700, 2x000, 2x1300, 2x1500, 2x1600 2) 8-9, 12-13 1ZSC026120-ABR
10-11, 14-35 1ZSC026120-ABS
  1. B1 (1 phase) et B2 (2 phases) sont des composants combinés, formant le groupe "B ".
  2. 2*1300 : fractionnement du courant

Le dessin montre Numéro du dessin
Montage sur pièce active 5492 0086-1
Accessoires de la section supérieure, couvercle et montage de pièce active 1ZSC027626-AAA
Robinet de vidange 5492 0083-10
Dispositif de décompression - diamètre de débit 130 mm - Qualitrol 5492 0083-15
Dispositif de décompression - diamètre de débit 50 mm, standard - Comem 1ZSC003721-AAW
Dispositif de décompression - diamètre de débit de 50 mm, classe C5-M - Comem 1ZSC003721-AAV
Engrenage en biseau (sur la section supérieure, en forme de T) 5492 0083-19
Engrenage de biseau (sur la section supérieure, en forme de L) 1ZSC004021-AAD
Engrenage de biseau (dans le système d’arbre d’entraînement externe) 5492 0083-1
Support pour engrenage biseauté (sur le système d’arbre d’entraînement externe) 5492 999-11
Relais de pression 5492 0083-2
Relais de débit d'huile 1ZSC003527-ABB
Système d’arbre d’entraînement externe 5492 0083-4
Relais de température 1ZSC003716-AAM
Capteur de température 1ZSC005333-AAF
Capteur de température et relais de pression 5492 0083-33
Boîtier de l’interrupteur thermique 5492 0083-22

Titre du film ID
Changeurs de prise par ABB : Fondé sur les traditions – conçu pour le changement 1ZSC000717-AAM
Aspirateur - une progression logique : Avantages du changeur de prise de charge VUCL 1ZSC000717-ABV
Soutien du cycle de vie : Centres de formation 1ZSC000717-ABD
Aspirateur - une progression logique : Mise à niveau aussi facile que 1 - 2 - 3 1ZSC000717-ABE
Circuit de test synthétique : La valeur de l’expérience 1ZSC000717-ABX
Mise à niveau du changeur de prise HVDC : Aspirateur - une progression logique 1ZSC000717-ACA
Tout est une question d’engagement : Soutien du cycle de vie 1ZSC000717-ACX

Produits, services et solutions connexes

Changeurs de prise en charge sous vide
T-Sync™ tap-changers
Changeurs de prise
Isolation et composants pour transformateurs
LYS186599_2
Transformateurs
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.