RXMN - Relais de déclenchement à charge élevée
Le relais de déclenchement à charge élevée assure un niveau de sécurité accru dans les sous-stations et prévient l'ouverture du disjoncteur imputable aux courants de décharge capacitifs survenant lorsqu'il y a un défaut de mise à la terre dans de longs câbles CC. Le relais de déclenchement à réenclenchement automatique RXMN est conforme aux normes internationales applicables.
Caractéristiques
- Bobine de fonctionnement à charge élevée conforme à la norme ENA TS 48 4
- Fonctionnement rapide (≤ 10 ms)
- Immunisé contre les décharges capacitives imputables à un défaut de mise à la terre dans le câble CC
- Variantes électriques / à réenclenchement manuel ou automatique
- 8 et 15 contacts dans la variante électrique / à réenclenchement manuel, 8 et 16 contacts dans la variante à réenclenchement automatique
- Drapeau de réenclenchement manuel / automatique (rouge) offert pour l'indication du fonctionnement
- Contacts à haut rendement avec des capacités de transport et de rupture de courant continu élevées
- Convient aux environnements hostiles – répond à la norme IP44 lorsqu’il est encastré
- Conception conforme aux normes CEI 60255 et CEI 61810
- Double isolation, pas de pièces sous tension exposées – degré de sécurité élevé
En savoir plus
Contactez-nous
Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.