Choisissez votre région et votre langue

Menu

RXMT - Relais à contacts à lames souples simples

Le RXMT 1 est un relais auxiliaire à contacts à lames souples Il est utilisé lorsque des contacts hermétiques à déclenchement rapide sont nécessaires. Grâce à son contact hermétique encapsulé, il convient aux atmosphères hautement corrosives. Il ne doit pas être placé à côté de relais munis d'aimants puissants, car cela pourrait faire en sorte qu’il demeure en position d’actionnement.

Le RXMT 1 est doté de deux relais à lames souples alimentés en courant continu, chacun étant lui-même muni d’un contact à fermeture ou à ouverture. Le relais assure un fonctionnement très rapide – 1,5 ms. La charge est inférieure à 1 W par relais.

Principales caractéristiques

  • Deux éléments de relais à lames souples à faible charge
  • Peut être utilisé dans des atmosphères corrosives
  • Temps d’actionnement inférieur à 1,5 ms 

En savoir plus

Contactez-nous

Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.