RXMVB - Relais à deux états d'équilibre avec contacts robustes
RXMVB 2
Relais à deux états d'équilibre avec huit contacts de bobine robustes et deux contacts de série.
Le RXMVB 2 est un relais utilisé dans les applications de blocage des transformateurs ainsi que dans l'industrie et à des fins de commandes générales lorsque des contacts à deux états d'équilibre et à grand pouvoir de coupure sont souhaitables. Le relais est également utilisé lorsqu'il est nécessaire de commuter les circuits secondaires et de déclenchement des transformateurs de courant.
Le RXMVB est un relais robuste à deux états d'équilibre et à aimant permanent. Grâce aux contacts de coupure à bobines du RXMVB 2, ce relais est également utilisé lorsque la limite supérieure de la tension d'alimentation peut dépasser la tension nominale continue. Cette fonction peut également servir à accélérer le temps de fonctionnement du relais. Par exemple, un relais de 48 V CC peut être utilisé à une tension de 125 V CC lorsque la vitesse est primordiale. Les résistances en série peuvent également être utilisées pour accélérer le fonctionnement des relais de tension exploités à des tensions plus élevées.
Un drapeau peut être ajouté à tous les relais RXMVB 2 en tant qu’option.
Principales caractéristiques
- Fonctionnement sous tension CC ou CA
- Fonctionnement/réenclenchement électrique ou manuel
- Indication de la position
- Pas de consommation électrique continue
RXMVB 4
Le RXMVB 4 est une variante du RXMVB 2, mais il est doté de 14 contacts de bobines robustes et de deux contacts de série.
Principales caractéristiques
- Fonctionnement sous tension CC ou CA
- Fonctionnement/réenclenchemen électrique ou manuel
- Indication de la position
- Pas de consommation électrique continue
En savoir plus
Contactez-nous
Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.