Les relais de courant inverse sont principalement utilisés pour protéger les génératrices et les moteurs contre une surchauffe dangereuse imputable à des courants déséquilibrés. Ils sont également utilisés dans les systèmes de transmission pour détecter les conditions de déséquilibre et les défaillances. Le RXIIK 4 est un relais de surintensité inverse basé sur un microprocesseur moderne. Il peut régler une caractéristique de surintensité à temporisation constante ou inverse.
Deux niveaux de réglage sont offerts pour l'avertisseur et le déclenchement. Deux groupes de réglages sont aussi offerts et peuvent être sélectionnés au moyen d’une entrée binaire ou de l’unité IHM avant. Le RXIIK 4 comporte une unité d'entrée isolée par transformateur pour le courant triphasé, une unité de mesure basée sur un microprocesseur et l'unité IHMI accessible en façade. Il nécessite une alimentation auxiliaire en courant continu fournie par un convertisseur universel de 24 à 250 V CC/CC de type RXTUG 22H. Le RXIIK 4 est doté de cinq relais à contact de sortie programmables, qui peuvent être sélectionnés indépendamment pour fonctionner à partir de l'une des fonctions incluses dans le relais. Il est possible de faire fonctionner plusieurs sorties à partir d'une seule fonction. Six fonctions peuvent être sélectionnées pour ces sorties :
En service
I - Démarrage
I - Alarme
I - Déclenchement
Bloc thermique
Paramètres du groupe 2 actifs