Le relais de surexcitation RXLK 2H contrôle l'amplitude de l'excitation en mesurant la relation entre la tension et la fréquence. Lorsque la valeur de fonctionnement définie est dépassée, un avertisseur et un déclenchement différé sont activés.
Le déclenchement à temporisation inverse est réglable selon différentes caractéristiques afin de s'adapter à divers types de transformateurs de puissance. Dix caractéristiques différentes de temporisation inverse et constante sont sélectionnables dans le relais, ce qui le rend compatible avec la plupart des applications de surexcitation de transformateurs et de génératrices.
Il comporte un réglage ayant la même forme inverse que le relais RATUB antérieur, qu’il peut donc remplacer. Les différentes caractéristiques V/Hz inverses offertes présentent l'avantage d’assurer une meilleure protection ainsi qu’une meilleure utilisation de la capacité V/Hz de l'objet protégé, comparativement aux solutions de relais V/Hz à retard fixe.