Choisissez votre région et votre langue

Menu

RAICA - Protection contre les défaillances de disjoncteurs

Le RAICA peut être utilisé comme moyen de protection autonome ou être intégré à un dispositif de protection de barre omnibus. Il fournit une protection de secours locale lorsque le disjoncteur primaire ne fonctionne pas.

Le RAICA est requis pour amorcer rapidement l'élimination des défaillances par les disjoncteurs lorsque, par exemple, un court-circuit se produit dans le système électrique, isolant ainsi la section défectueuse du système.

Selon le type, ce relais de défaillance de disjoncteur se compose d'un interrupteur d'essai, de trois relais de courant, d'un ou deux relais temporisés, d'un dispositif de stockage des impulsions, d'un relais à contact de sortie et d'un relais auxiliaire avec drapeau ou d'un relais de signalisation.

Veuillez également vous reporter à la section sur les relais de défaillance de disjoncteur modernes basés sur un microprocesseur, soit les relais RXHL 4xx et RAHL 4xx.

Principales caractéristiques

  • Active le déclenchement des disjoncteurs de secours adjacents pour la déconnexion de la défaillance, ce qui prévient l'instabilité du système électrique
  • Le vérificateur de démarrage active le réenclenchement ou le déclenchement croisé du disjoncteur primaire afin d'assurer la sécurité et la fiabilité après l’amorce par le signal de déclenchement
  • Temps de fonctionnement très courts grâce au temps de réenclenchement rapide des détecteurs de surintensité

En savoir plus

Contactez-nous

Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.