Choisissez votre région et votre langue

Menu

RARIC (patrimonial)

Protection du courant induit dans l'axe

Le RARIC est offert en deux versions. La version 1 mesure le composant CA fondamental du courant induit dans l'axe. Si le réglage le plus bas peut être utilisé (petites perturbations), le relais peut détecter des courants primaires dans l'axe de 0,25 à 0,8 A. La version 2 est utilisée lorsque le transformateur de courant dans l'axe est exposé à un grand flux de fuite fondamental de la machine. La version 2 mesure le composant CA de la troisième harmonique dans le courant de l'axe et peut, à son réglage le plus bas (0,5 mA), détecter des courants primaires dans l’axe de 0,25 à 0,8 A (composant de la troisième harmonique) si cette version doit être utilisée.

Le RARIC comporte un interrupteur d’essai de type RTXP 18, un convertisseur CA/CC RXTUB 2 ou un convertisseur CC/CC  RXTUG 22H, un relais de surintensité de type RXIK 1, un relais temporisé de type RXKL 1 et un relais de déclenchement à grande capacité de type RXME 18. La version 2 comprend aussi un filtre qui atténue le courant fondamental dans le relais.

Principales caractéristiques

  • Grande souplesse de montage et de câblage
  • Livré dans des armoires préinstallées et testées en usine ou sous forme de relais individuels
  • Chaque relais possède sa propre alimentation en courant continu et est doté de ses propres installations d’essai secondaires
  • Convient aux génératrices ainsi qu'à d'autres machines rotatives à courant alternatif

En savoir plus

Contactez-nous

Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.