RHGX - Système de boîtier pour montage sur panneau
Le boîtier de type RHGX peut être utilisé pour le montage en découpe d’un tableau de distribution de relais et ensembles modulaires COMBIFLEX. Si un montage direct en surface est nécessaire, les boîtiers RHGS ou les cadres de panneaux illustrés dans la fiche technique peuvent être utilisés.
Les boîtiers RHGX de couleur beige sont offerts en cinq tailles différentes pour 4, 8, 12, 20 et 40 sièges de relais COMBIFLEX. Ces boîtiers peuvent être combinés avec des accessoires de montage afin d'obtenir une flexibilité maximale pour diverses profondeurs de panneaux et méthodes de montage. Ils sont dotés d'une porte avant munie de joints en caoutchouc procurant une protection de classe IP 50.
Le boîtier RHGX consiste en une boîte métallique dont l'arrière n'est pas scellé. Il est doté d'une collerette qui sert de butée lorsque le boîtier est inséré dans une ouverture du panneau frontal. Les boîtiers sont maintenus en place par quatre vis de serrage qui se fixent sur les côtés et maintiennent le boîtier en place contre le panneau. À l'intérieur, le boîtier est doté d'un cadre de support.
Le cadre peut accueillir des assemblages de 4U dont la largeur correspond au nombre de sièges de montage. Le grand RHGX 40 peut accueillir deux ensembles complets de 19 pouces de large (4U) avec 40 sièges de relais au maximum. Les relais COMBIFLEX et les autres appareils qui doivent être montés dans des RHGS sont montés sur des barres d'appareils offertes dans les longueurs correspondantes.
Le boîtier est d’une couleur beige assortie aux autres séries de relais d’ABB. Un cadre d'espacement pour le montage semi-encastré est offert.
Les boîtiers RHGX ne sont pas destinés à être montés dans des châssis de 19 pouces ou des cabinets. Des boîtiers de différentes tailles peuvent être montés côte à côte pour utiliser toute la largeur du cadre dans la cabine.
Principales caractéristiques
- Boîtiers de montage de panneaux de relais COMBIFLEX
- Montage par découpe avec fixation facile
- Cinq tailles offertes : RHGX 4, RHGX 8, RHGX 12, RHGX 20 (4U) et RHGX 40 (8U)
- Classe de protection IP50 à l'avant
- Peut être encastré ou semi-encastré
En savoir plus
Contactez-nous
Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.