COMBITEST - Système de test de relais
Le système de test de relais COMBITEST offre un large éventail de possibilités d’essai. Toutes les parties du relais COMBIFLEX et du système global sont accessibles pour les essais. Le nom COMBITEST est aussi synonyme de sécurité accrue pour le personnel pendant les essais.
Lors d'un essai, il est possible d'injecter des signaux vers le relais isolé afin d'observer son rendement et ses limites de fonctionnement. Des problèmes éventuels peuvent ainsi être découverts avant qu'il ne soit nécessaire de procéder à une opération de protection réelle. Parmi les fonctions de sécurité du COMBITEST, citons le court-circuitage automatique du TC qui survient dès que la poignée d’essai est insérée dans l’interrupteur d’essai. Aucune connexion de court-circuitage externe n'est nécessaire pour la poignée d’essai. Les circuits de déclenchement sont interrompus avant le court-circuitage du TC pendant l'insertion de la poignée d’essai.
L’essai par injection secondaire peut également être utilisé pour permettre au système de relais de recevoir un événement simulé ou enregistré du système de puissance en mode « lecture ». Cela permet de mettre à l’essai les cas ayant pu causer de la confusion ou de l’inquiétude quant au fonctionnement ou au non-fonctionnement des relais. La lecture numérique peut aussi être facilitée encore plus par l'utilisation de logiciels de simulation de systèmes d'essai.
Principales caractéristiques
- Séquence à sécurité intégrée déconnectant les circuits de déclenchement lorsque la poignée de la fiche d’essai est insérée.
- Fonction de verrouillage permettant que le relais se stabilise dans sa position de réenclenchement avant que les circuits de déclenchement ne soient rétablis, et ce, au moment où la poignée de la fiche d'essai est retirée.
- Isolation complète des circuits du transformateur de mesure secondaire.
- Fiche de bloc de déclenchement, qui isole un circuit de déclenchement sans interrompre les autres circuits, permet de surveiller la sortie de déclenchement et fournit également une indication visuelle d'un circuit de déclenchement isolé.
- Poignée de fiche de blocage, qui déconnecte tous les circuits routés par l’entremise de l'interrupteur d’essai.
- Fiche d’essai d’ampèremètre avec dispositif de court-circuitage automatique local en cas d'ouverture par inadvertance d'un circuit de TC.
- L'alimentation auxiliaire des stations est disponible pour l’utilisation des équipements d’essai.
- Des bases d'extension facilitent la mesure et le réglage des circuits de modules enfichables.
En savoir plus
Contactez-nous
Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.