RXKL - Relais temporisé avec retard à l'allumage
Le relais RXKL 1 est une minuterie universelle dotée de fonctions de temporisation ou synchronisation par impulsion. La même minuterie peut fonctionner sous toutes les tensions de batteries CC courantes dans la gamme allant de 24 à 250 V ainsi que sous les tensions allant de 24 à 240 V CA de 50 à 60 Hz, ce qui facilite l’établissement de ses spécifications ainsi que son utilisation comme pièce de rechange universelle pour les applications existantes.
La minuterie est utilisée dans les applications de relais pour lesquelles les exigences de fiabilité sont élevées et une très grande précision de réglage est nécessaire.
Elle convient à la plupart des fonctions de protection, de logique et de signalisation des réseaux électriques, ainsi qu'aux applications très exigeantes et de courte durée, telles que le relais de défaillance de disjoncteur, et lorsque deux contacts bidirectionnels sont nécessaires. La grande gamme de réglages permet d'utiliser le RXKL 1 comme substitut de nombreux autres types de minuteries. La configuration du câblage est compatible avec les types antérieurs, tels que le RXKN 1, le RXKB 1 et le RXKE 1. Le relais peut également remplacer la minuterie CA RXKP 2 en fonction, à l'exception du contact d'indication de démarrage instantané.
Principales caractéristiques
- Fonction continue, monostable ou clignotante
- Plage de temps de 20 ms à 99 heures
- Fonctionne sous une tension de 24 à 240 V CA et de 24 à 250 V CC avec le même relais
- Haute précision grâce à la technologie du microprocesseur et au réglage numérique
En savoir plus
Contactez-nous
Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.