Choisissez votre région et votre langue

Menu

RXKM - Relais temporisé avec grande plage de réglage

Le RXKM 2H est utilisé lorsque des exigences de fonctionnement élevées doivent être appliquées, par exemple dans les systèmes de protection, les équipements de commande de l'automatisation, les processus industriels et les systèmes de commande et de signalisation. Grâce à ses grandes plages de réglage et de fonctionnement pour les tensions d'alimentation CC et CA, le RXKM 2H peut remplacer la plupart des autres types de relais temporisés.

Il s’agit d’un relais temporisé numérique de haute précision fonctionnant sous tension continue ou alternative à l'aide d’un microprocesseur pour les fonctions de temporisation. Il est doté de relais à contact de sortie électromécaniques intégrés fournissant un contact inverseur instantané et deux contacts bidirectionnels à retard de gamme intermédiaire.

Principales caractéristiques

  • Pour les systèmes de protection, de commande et industriels
  • Grande plage de réglage : de 20 ms à 99 heures
  • Tension d'alimentation : de 24 à 250 V CC et de 48 à 240 V CA
  • Conception de microprocesseur comportant un réglage numérique
  • Haute précision
  • Relais de temporisation avec fonction de sortie continue et pulsée
  • Mesure du temps en continu et totalisatrice
  • Indication du démarrage, du temps écoulé et du fonctionnement

En savoir plus

Contactez-nous

Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.