EXCOUNT-II du moniteur de surtension
Un moniteur de parasurtenseur avancé pour une surveillance et un enregistrement intelligents des surtensions dans les réseaux haute tension
EXCOUNT-II est un système complet de surveillance des parasurtenseurs. Il permet d’enregistrer le nombre de décharges observées par le parafoudre ainsi que son amplitude avec horodatage, ainsi que la mesure du courant de fuite total et du courant résistif à travers le parafoudre. Les données permettent l’analyse diagnostique de la performance et de l’état de santé du parasurtenseur au fil du temps dans le cadre d’une approche du réseau intelligent en matière de fiabilité du système.
Applications
- À utiliser avec toutes les marques et tous les types de dispositifs d’arrêt sans espace
Pourquoi Hitachi Énergie?
- Conception de court-circuit sécuritaire éprouvée
- Aucune tension ajoutée à la tension résiduelle du parafoudre
- Surveillance complète de la santé de la sous-station et des parasurtenseurs
- Capable de détecter les surtensions aussi basses que 10 A
- Transfert de données par communication radio à distance sécuritaire
- Sans entretien
- Facile à installer
- Facile à utiliser
Brefs données sur le rendement
| EXCOUNT-II | ||
|---|---|---|
| Conditions climatiques | Capteur | Conception étanche à l’eau, IP67 |
| Capacité de court-circuit conforme à la norme CEI 60099-4 | kA | 65 |
| Seuil de comptage minimum | A | 10 |
| Alimentation électrique | Cellules solaires intégrées (Alternative à la batterie pour une utilisation à l’intérieur) |
|
| Plage de mesure du courant de fuite total | mApeak | 0,2 - 12 |
| Plage de mesure du courant de fuite résistive | uParole | 10 à 2000 |
| Plage de fréquences de mesure | Hz | 48 - 62 Hz |
| Lecture | Lecture à distance par émetteur-récepteur |
Télécharger le logiciel :
Hitachi Énergie améliore continuellement le logiciel EXCOUNT-II. Si vous avez une ancienne version, veuillez télécharger la nouvelle version pour profiter des avantages de la mise à jour.
Le logiciel est disponible séparément pour différents systèmes d’exploitation. Veuillez vous assurer d’utiliser la bonne version.
Instructions d’installation
1. Décompressez le fichier dans un dossier temporaire (p. ex., C :\\Temp).
2. Double-cliquez sur le fichier setup.exe dans votre dossier temporaire.
3. L’installation commencera et suivra simplement les instructions à l’écran.
Remarque! La nouvelle installation écrasera tout programme EXCOUNT-II installé existant, mais toutes les données enregistrées du moniteur ne seront pas affectées.
Logiciel EXCOUNT-II pour Windows 7 et Vista version 2.2.5.110 (logiciel, zip, 16,47 Mo)
Remarque! Uniquement pour les émetteurs-récepteurs de version 4.1.1 ou ultérieure
Installation et utilisation
En raison des paramètres de sécurité de MS Windows, l’utilisateur doit avoir tous les droits d’administration sur l’ordinateur pour permettre l’installation et l’utilisation du logiciel. De plus, le logiciel doit être exécuté en tant qu’administrateur. Lors de la première utilisation, il est important d’installer les pilotes du logiciel comme décrit dans le manuel de l’utilisateur à l’aide du fichier de pilote USB ci-dessous.
Pilote USB pour tous les systèmes d’exploitation
Pilotes de logiciel pour la configuration d’une connexion USB adaptée à tous les systèmes d’exploitation.
Pilote USB (zip, 0,26 Mo)
Remarque! Uniquement pour les émetteurs-récepteurs de version 4.1.1 ou ultérieure.
Télécharger le logiciel :
En savoir plus
- Lecture à distance et analyse statistique
La lecture à distance offre une sécurité accrue du personnel par rapport aux compteurs conventionnels. Avec une distance de communication allant jusqu’à 60 m (120 m avec une antenne externe), la personne n’a même pas besoin d’être à l’intérieur du périmètre de la sous-station, ce qui permet d’éviter la nécessité d’organiser des permis d’entrée ou de demander au personnel formé en électricité d’effectuer le travail. EXCOUNT-II est notre produit haut de gamme combinant des looks exceptionnels avec les caractéristiques les plus étendues et les plus puissantes. Une variété de fonctions de comptage des surtensions ainsi que toutes les fonctions essentielles de mesure du courant de fuite sont incluses. EXCOUNT-II permet aux utilisateurs de suivre les surtensions dans le réseau et de fournir des
la surveillance en ligne de l’état des parafoudres. Les données mesurées peuvent ensuite être transférées à un ordinateur pour une analyse statistique. EXCOUNT-II comprend un logiciel spécialement conçu qui facilite le téléchargement des données mesurées à partir de l’émetteur-récepteur et permet l’analyse et la production de rapports sur les renseignements recueillis.
Enregistrement des surtensions
L’EXCOUNT-II ne compte pas seulement les surtensions. Il enregistre également la date et l’heure ainsi que l’amplitude de la surtension chaque fois que le parasurtenseur a déchargé un courant supérieur à 10 A. La mesure de l’heure et de l’amplitude donne à l’utilisateur de meilleures informations sur les surtensions dans le réseau et le fonctionnement du parasurtenseur.