Pare-chocs MXE
Variateurs à haute énergie pour compensation de série
La protection contre les surtensions pour les condensateurs de série se compose principalement d’une grande rangée de varistances connectées en parallèle. Selon les niveaux de protection souhaités, les conditions de surtension temporaire et la capacité d’absorption d’énergie, les varistances sont constituées de plusieurs colonnes de blocs ZnO connectés en série.
Les varistances de la banque peuvent être logées dans de la porcelaine ou du caoutchouc silicone. La première a l’avantage d’accueillir plusieurs colonnes dans chaque logement. Ce dernier a l’avantage d’une érection flexible et facile combinée à la compactité et au faible poids sous forme d’assemblage de bâti. Cette alternative de faible poids a un grand avantage lorsque les plateformes isolées EHV coûteuses doivent être conçues pour les accommoder.
Les bâtis MXE sont préassemblés pour une connexion facile et rapide sur le site.
Applications
- Protection contre les surtensions pour les condensateurs de série
Pourquoi Hitachi Énergie?
- Coût d’entretien minimum
- Conception mécanique et électrique personnalisable
En savoir plus
Quelque chose a attiré votre attention?
Notre équipe des ventes communiquera avec vous.