Les changeurs de prises et les commutateurs à double tension de série D sont des commutateurs rotatifs hors tension, adaptés aux transformateurs de distribution sur poteau ou sur socle. Les commutateurs sont montés à travers la paroi de la cuve et peuvent être actionnés depuis l’extérieur du transformateur. Les changeurs sont offerts dans des configurations à un ou plusieurs étages, avec différents types de connecteurs de fils de bobine, de sorte qu’ils peuvent être utilisés dans une grande variété d’applications de transformateurs. Les caractéristiques nominales et de performance satisfont et sont souvent supérieures aux exigences de la plupart des utilisateurs de transformateurs.
Changeur de prises hors tension DT-DV
Champ d’application du produit
- Courant : jusqu’à 150 A
Pourquoi Hitachi ABB Réseaux électriques?
- Délai de livraison de quatre semaines ou moins
- Conception polyvalente permettant de répondre à la plupart des besoins en matière de transformateurs de distribution
Contactez-nous
Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.
Changeur de prises hors tension DT-DV