Les traversées TOB/TOB(2) sont des traversées de transformateur imprégnées d’huile pour les applications huile-air à des tensions de 72,5 à 170 kV avec un courant nominal maximal de 3 150 A.
Tous les modèles sont munis d’une prise d’essai de 2 kV et la disposition des conducteurs peut être de type à fil de tirage ou à tige pleine. Ces traversées peuvent être installées à une inclinaison maximale de 30 ° par rapport à la verticale sans aucune précaution particulière.
Traversée c.a. type TOB/TOB(2) (72,5 kV à 170 kV, 800 à 3 150 A)
Pourquoi Hitachi ABB Réseaux électriques?
- Gamme complète et performances exceptionnelles dans les conditions les plus rigoureuses
- Quarante ans de fiabilité opérationnelle démontrée sur tous les continents
- Installations de production ultramodernes et 100 ans d’expérience dans la fabrication de composants de transformateurs
- Système unique de tige de tirage facilitant l’installation et le retrait sur le terrain sans abaisser le niveau d’huile
- Traversée de 800 kV la plus utilisée au monde
Champ d’application du produit :
- Tension : 72,5 à 170 kV
- Courant : 630 à 3 150 A
- Technologie : papier imprégné d’huile (OIP) avec isolateur en porcelaine
Offre connexe
Contactez-nous
Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.