Bagues d’âme sans condensateur
Hitachi Énergie offre une gamme complète de bagues de noyau sans condensateur pour connecter de manière fiable les transformateurs de distribution et d’alimentation. Nos bagues conviennent aux applications extérieures et intérieures et sont disponibles en plusieurs conceptions qui permettent une grande liberté de personnalisation pour répondre à presque toutes les exigences de transformateur.
Bagues de noyau sans condensateur Hitachi Énergie pour transformateurs de puissance lorsque le design est conforme à la norme CEI 60137 :
- De 24 à 52 kV et 6 300 A
- Bagues sèches entièrement sans huile, papier et porcelaine
- Convient aux conditions de fonctionnement extrêmes jusqu’à -60 °C
- Testé et certifié pour les huiles d’ester et autres fluides de transformateur alternatifs
De plus, Hitachi Énergie offre des bagues de noyau sans condensateur pour les transformateurs de distribution conçus conformément aux normes régionales (DIN, EN, BS) :
- Bagues en porcelaine jusqu’à 3,6 kV et 6 500 A
- Bagues en porcelaine jusqu’à 52 kV et 8 000 A
- Bagues en résine époxy jusqu’à 36 kV et 2 500 A
Nos produits, services et solutions
- Transformateurs et réacteurs CA
Huile-air
Offre connexe
Contactez-nous
Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.