Choisissez votre région et votre langue

Menu

Bagues CA type AirRIP® flex Fluides alternatifs 52-550 kV

Propulsés par notre vaste expérience dans la conception de milliers de bagues, les fluides alternatifs (AF) AirRIP® flex révèlent un nouvel univers pour les fluides de transformateur alternatifs. Permettant aux fabricants et aux opérateurs de transformateurs d’accélérer leurs efforts de création de valeur, AirRIP® flex AF offre des bagues personnalisées et certifiées grâce à un processus d’achat efficace, une livraison de & produits et des installations de mise à niveau de & produits faciles à installer. Les bagues AirRIP® flex AF sont complètement sèches, antidéflagrantes et résistantes au feu, et permettent des températures d’application élevées. AirRIP® flex AF est produit dans une grande variété de conceptions et peut donc facilement répondre aux exigences spécifiques des clients.

 

Portée du produit :

  • Tension : 52 à 550 kV pour les fluides alternatifs
  • Actuel : ≤ 5 000 A
  • Liquide transformateur : liquides alternatifs, p. ex., liquides esters synthétiques/naturels, liquides biodégradables/biosourcés, liquides gaz-liquides
  • Technologie : Papier imprégné de résine (PIR)
  • Isolant extérieur : Silicone moulé directement (52-245 kV); isolant composite en silicone (245-550 kV)

Principales caractéristiques techniques des fluides alternatifs (FA) AirRIP® flex :

  • Bague sèche partielle sans décharge
  • Certifié par des instituts indépendants pour les fluides de transformateur alternatifs
  • Certifié pour la résistance sismique la plus élevée (IEEE- 693-2018) en utilisant une conception de produit légère et optimisée FEM
  • Installation rapide et facile sans avoir besoin de vidanger l’huile du transformateur grâce à notresystème breveté  QuickConnect. Visionnez la vidéo de QuickConnect . 
AirRIP® flex AF 52-550 kV

Faits saillants

Produits, services et solutions connexes