Choisissez votre région et votre langue

Menu

Bagues CA de type RAKF

La principale isolation de la bague est un noyau de papier imprégné de résine (PIR) à isolation solide avec des couches de condenseur pour le contrôle sur le terrain. Ce matériau est entièrement conforme aux exigences modernes sur un système d’isolation de haute qualité, en particulier en ce qui concerne le comportement de décharge partielle.

Portée du produit

Tension : 245 à 550 kV
Actuel : ≤ 4 000 A
Technologie : Papier imprégné de résine (PIR)

power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.