L'isolation principale de la bague est un noyau de papier imprégné de résine d'isolation solide (PIR) avec des couches de condenseur pour le contrôle sur le terrain. Ce matériau est entièrement conforme aux exigences modernes pour un système d’isolation de haute qualité, en particulier en ce qui concerne le comportement de décharge partielle.
- La conception flexible permet de s’adapter aux différents besoins des clients
- Bague complètement sèche, c.-à-d. aucun déversement d’huile, aucun risque d’explosion
- Aucun entretien ou surveillance constante n’est nécessaire
- Le transport et l’entreposage sont possibles dans toutes les positions
- Décharge partielle libre jusqu’à double tension de service
- Résistance à haute température (classe E, 120 °C)
- Faibles pertes diélectriques (bronzage < 0,40 %)
Portée du produit
- Tension : 24 à 300 kV
- Actuel : ≤ 5 000 A
- Technologie : Papier imprégné de résine (PIR)