La nouvelle gamme de douilles de transformateur extérieur SeismicRIP ® répond aux demandes les plus élevées, conformément à la norme IEEE 693-2005. La ligne SeismicRIP ® couvre les tensions nominales du système allant de 69 à 550 kV et les courants nominaux allant jusqu’à 5 000 A. Le processus de conception amélioré se traduit par des bagues haute tension qui établissent de nouvelles normes en matière de qualité, de fiabilité et de solutions de pointe en matière de sécurité.
Bagues CA de type SeismicRIP
- NOUVELLE gamme de bagues SeismicRIP ® qui répondent aux normes sismiques les plus élevées
- Plus de 40 ans d’expérience dans les bagues en papier imprégné de résine (PIR) offrent la meilleure qualité et les meilleurs niveaux de service
- Bague complètement sèche, c.-à-d. aucun déversement d’huile, aucun risque d’explosion pendant l’activité sismique
- Les simulations FEM dynamiques combinées à des tests de laboratoire indépendants professionnels assurent une performance sismique adéquate
- Aucun entretien ou surveillance constante nécessaire
- Le transport et l’entreposage sont possibles dans toutes les positions
- Décharge partielle libre jusqu’à double tension de service
Portée du produit
Tension : 69 à 550 kV
Courant : ≤ 5 000 A
Technologie : Papier imprégné de résine (PIR)
Contactez-nous
Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.