Choisissez votre région et votre langue

Menu

Papier imprégné de résine (PIR)

HitachiÉnergie offre la gamme la plus large et la plus complète de bagues PIR pour les transformateurs et réacteurs CA et CC, ainsi que l’appareillage de CA commutation CA et les disjoncteurs sur le marché.

Le papier imprégné de résine (PIR) est un terme utilisé pour les bagues sèches dans lesquelles l’isolant principal se compose d’une carotte enroulée à partir de papier crêpe, qui est ensuite imprégnée d’une résine durcissable. L’isolant extérieur est un isolant composite avec des hangars en silicone ou un isolant en porcelaine. Hitachi Énergie offre la gamme la plus large et la plus complète de bagues PIR pour les transformateurs et réacteurs CA et CC, les applications murales CA et CC, ainsi que les appareillages de CA commutation CA et les disjoncteurs sur le marché. Nos bagues sont conformes à de nombreuses normes internationales et régionales en matière de produits.

Pourquoi Hitachi Énergie comme partenaire privilégié?

  • Parlez à notre expert – un conseiller technique supérieur en commençant par le processus de prévente
  • Conçu pour vos besoins – personnalisez votre bague avec notre configurateur de produits COMPAS en ligne. Nous offrons la plus vaste gamme au monde couvrant toutes les technologies en CA et en CC, jusqu’à concurrence des cotes les plus élevées    
  • Documentation à portée de main – téléchargez instantanément notre documentation complète, p. ex., dessins d’encombrement, modèles 3D, résumés de tests de type, déclarations, manuels et catalogues
  • La réactivité stimule la productivité - des devis rapides pour les clients et des conseils techniques
  • Livraisons rapides et fiables – livraison rapide garantie grâce à notre empreinte unique avec des sites de production sur chaque continent
  • Minimisez les temps d’arrêt imprévus du transformateur – minimisez le risque de défaillance de la bague grâce à notre surveillance de la bague TXpert ®
  • Réponse rapide – profitez de notre service d’assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Soutien local rapide sur place grâce à la plus grande organisation de services de transformateurs au monde présente dans plus de 30 pays. Connectez-vous à distance à nos experts en service pour économiser du temps et des coûts.
  • & Remplacements de mises à niveau transparentes – solutions correspondantes pour toutes les marques de bagues exécutées par notre personnel de service mondial certifié ayant une vaste expérience sur le terrain.
  • Optimiser les inventaires – réduisez vos inventaires de bagues jusqu'à 35 % en utilisant les données de test diagnostique des bagues pour prioriser uniquement ces bagues à risque.
  • Coûts transparents et prévisibles – services de diagnostic et de bagues sur mesure avec des coûts transparents facilitant une planification budgétaire fiable et des dépenses d’entretien optimisées.

Offre connexe

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.