Les types de changeurs de prise à charge VUC sont disponibles dans une gamme de modèles avec des valeurs nominales adaptées à la plupart des applications. Ils sont montés à l’intérieur du réservoir du transformateur, suspendus au couvercle du transformateur. Les types VUC fonctionnent avec un étanchéisation à l’arc dans les disjoncteurs à vide.
Les types VUC complètent la famille de changeurs de prise UC, avec leur excellent service depuis les années 1960.
Le VUCG est le plus petit des types de VUC et convient aux transformateurs jusqu’à 800 MVA avec une Catégorie de niveau d’isolation de base de 1 050 kV et un courant nominal de 1 800 A.
Changeurs de prise de charge de type VUCG
Portée du produit
- Technologie de base : Aspirateur, résistance, dans le réservoir, inverseur
- Applications courantes : Réseau, spécial, industriel, HVDC
Changeur de prise placé au point neutre de l’enroulement | Autres placements du changeur de prise | |
---|---|---|
Tension la plus élevée pour l’équipement (Um) | 300 kV | 300 kV |
Impulsivité maximale de la foudre (BIL) | 1 050 kV | 1 050 kV |
Courant max. triphasé 1 phase (un changeur de prise/phase) |
800 A 1 800 A |
N.A. 1 800 A |
Fractionnement de courant appliqué 1 phase (un changeur de prise/phase) |
N.A. | N.A. |
Tension de marche maximale | 3 500 V | 3 500 V |
Pourquoi Hitachi Énergie?
- L’interchangeabilité prête à l’emploi avec les UCG de type traditionnel ne nécessite que le remplacement de l’interrupteur de l’inverseur
- Capacité de commutation redondante dans le système de contact auxiliaire
- Entretien dans n’importe quelle position de robinet et sans démonter le système d’arbre, éliminant ainsi le risque de défaillance due à un assemblage ou un alignement incorrect
- Possibilité d’utiliser d’autres liquides isolants
En savoir plus
Titre du document | ID |
---|---|
Guide technique | 1ZSC000562-AAX |
Déclaration de conformité | 1ZSC000498-ABN |
Formulaire de commande de données (format .xlsm) Veuillez noter qu’il s’agit d’un formulaire interactif qui peut être rempli, sauvegardé et envoyé par courriel. |
1ZSC000498-ACC |
Explications des formulaires de données de commande | 1ZSC000498-AAP |
Guide d’installation et de mise en service | 1ZSC000562-AAY |
Guide de l’utilisateur | 1ZSC000562-ABE |
Accessoires et dispositifs de protection | 1ZSC000562-AAD |
Filtre à huile, type HPS 27/27, 54 | 1ZSC000562-AAF |
Filtre à huile, type OLU | 1ZSC000562-AAR |
Niveau isolant (kV) | Sélecteur | Type de commutation | Connexion | Intensité nominale maximale (A) | Nombre de postes | Versions disponibles | Numéro de dessin |
380 650 750 1050 |
C | L | N | 450-600 | 5-18 | - | 1ZSC004882-ABH |
E, T, B11) | - | 1ZSC004882-AAU | |||||
E, T | 700-1200 | - | 1ZSC004882-AAV | ||||
>1200-1500 | - | 1ZSC004882-ABF | |||||
B21) | 450-600 | - | 1ZSC004882-AAY | ||||
R | N | 450-600 | 8-15 | - | 1ZSC004882-AAZ | ||
16-35 | - | 1ZSC004882-ABA | |||||
E, T, B11) | 8-15 | - | 1ZSC004882-ABB | ||||
16-35 | - | 1ZSC004882-ABC | |||||
E, T | 700-1200 | 8-15 | - | 1ZSC004882-ABD | |||
16-35 | - | 1ZSC004882-ABE | |||||
>1200-1500 | 8-15 | - | 1ZSC004882-ABG | ||||
16-35 | - | 1ZSC004882-ABL | |||||
B21) | 450-600 | 8-15 | - | 1ZSC004882-AAT | |||
16-35 | - | 1ZSC004882-AAH | |||||
D | N | 450-600 | 8-15 | - | 1ZSC004882-AAB | ||
16-35 | - | 1ZSC004882-AAC | |||||
E, T, B11) | 8-15 | - | 1ZSC004882-AAD | ||||
16-35 | - | 1ZSC004882-AAE | |||||
E, T | 700-1200 | 8-15 | - | 1ZSC004882-AAF | |||
16-35 | - | 1ZSC004882-AAG | |||||
>1200-1500 | 8-15 | - | 1ZSC004882-ABJ | ||||
16-35 | - | 1ZSC004882-ABK | |||||
B21) | 450-600 | 8-15 | - | 1ZSC004882-AAM | |||
16-35 | - | 1ZSC004882-AAN | |||||
1) B1 (1 phase) et B2 (2 phases) sont des composants combinés, formant le groupe "B ". |
Niveau isolant (kV) | Sélecteur | Type de commutation | Connexion | Intensité nominale maximale (A) | Nombre de postes | Versions disponibles | Numéro de dessin |
380 650 750 1050 |
III | L | N | 450-800 | 5-22 | 700 A : long 800 A : long Pour N. et B. |
1ZSC004912-AAA |
E, T, B11) | 1ZSC004912-AAB | ||||||
B21) | 1ZSC004912-AAF | ||||||
E, T | >800-1000 | 1ZSC004912-AAV | |||||
>1000-1800 | 1ZSC004912-AAX | ||||||
R, D | N | 450-800 | 9, 13 | 1ZSC004912-AAG | |||
11, 15-19, 21-23, 25-27, 29-31, 33-35 | 1ZSC004912-AAH | ||||||
E, T, B11) | 9, 13 | 1ZSC004912-AAJ | |||||
11, 15-19, 21-23, 25-27, 29-31, 33-35 | 1ZSC004912-AAK | ||||||
B21) | 9, 13 | 1ZSC004912-AAT | |||||
11, 15-19, 21-23, 25-27, 29-31, 33-35 | 1ZSC004912-AAU | ||||||
E, T | >800-1000 |
9, 13 | - | 1ZSC004912-ABA | |||
11, 15-19, 21-23, 25-27, 29-31, 33-35 | - | 1ZSC004912-AAY | |||||
>1000-1800 | 9, 13 | - | 1ZSC004912-ABB | ||||
11, 15-19, 21-23, 25-27, 29-31, 33-35 | - | 1ZSC004912-AAZ | |||||
1) B1 (1 phase) et B2 (2 phases) sont des composants combinés, formant le groupe "B ". |
Niveau isolant (kV) | Sélecteur | Type de commutation | Connexion | Intensité nominale maximale (A) | Nombre de postes | Versions disponibles | Numéro de dessin |
380 650 750 1050 |
F | L | N | 450-800 | 5-18 | 700 A : long 800 A : long Pour .N et .B |
1ZSC026120-AAA |
B11) | 1ZSC026120-AAB | ||||||
B21) | 1ZSC026120-AAD | ||||||
E, T | 0-1800 | - | 1ZSC026120-AAB | ||||
R, D | N | 450-800 | 8-9, 12-13 | 700 A : long 800 A : long Pour .N et .B |
1ZSC026120-AAE | ||
10-11, 14-35 | 1ZSC026120-AAF | ||||||
B11) | 8-9, 12-13 | 1ZSC026120-AAG | |||||
10-11, 14-35 | 1ZSC026120-AAH | ||||||
E, T | 0-1800 | 8-9, 12-13 | 1ZSC026120-AAG | ||||
10-11, 14-35 | 1ZSC026120-AAH | ||||||
B21) | 450-800 | 8-9, 12-13 | 1ZSC026120-AAL | ||||
10-11, 14-35 | 1ZSC026120-AAM | ||||||
1) B1 (1 phase) et B2 (2 phases) sont des composants combinés, formant le groupe "B ". |
Le dessin montre | Numéro du dessin |
---|---|
Montage sur pièce active | 5492 0103-1 |
Positionnement des accessoires : Section supérieure standard sans filtre à huile | 5492 0103-2 |
Positionnement des accessoires : Section supérieure du filtre à huile | 5492 0103-3 |
Positionnement des accessoires : Section supérieure avec interrupteur de température | 5492 0103-5 |
Positionnement des accessoires : Section supérieure avec deux soupapes R1" |
5492 0103-4 |
Positionnement des accessoires : Section supérieure avec deux soupapes R1" et filtre à huile | 5492 0103-7 |
Soupape de vidange | 5492 0083-10 |
Dispositif de décompression - diamètre de débit 130 mm - Qualitrol | 5492 0083-15 |
Dispositif de décompression - diamètre de débit 50 mm, standard - Comem | 1ZSC003721-AAW |
Dispositif de décompression - diamètre de débit de 50 mm, classe C5M-H - Comem | 1ZSC003721-AAV |
Engrenage de biseau (sur la section supérieure, en forme de T) | 5492 0083-19 |
Engrenage de biseau (sur la section supérieure, en forme de L) | 1ZSC004021-AAD |
Engrenage de biseau (dans le système d’arbre d’entraînement externe) | 5492 0083-1 |
Support pour engrenage biseauté (sur le système d’arbre d’entraînement externe) | 5492 999-11 |
Relais de pression | 5492 0083-2 |
Relais de débit d’huile | 1ZSC003527-ABB |
Système d’arbre d’entraînement externe | 5492 0083-4 |
Relais de température | 1ZSC003716-AAM |
Capteur de température | 1ZSC005333-AAF |
Capteur de température et relais de pression | 5492 0083-33 |
Boîtier de l’interrupteur thermique | 5492 0083-22 |
Nombre de postes | Nombre max. de tours | Nombre minimum de tours |
---|---|---|
5 | 5492 0373-1 | 5492 0376-1 |
6 | 5492 0373-2 | 5492 0376-2 |
7 | 5492 0373-3 | 5492 0376-3 |
8 | 5492 0373-4 | 5492 0376-4 |
9 | 5492 0373-5 | 5492 0376-5 |
10 | 5492 0373-6 | 5492 0376-6 |
11 | 5492 0373-7 | 5492 0376-7 |
12 | 5492 0373-8 | 5492 0376-8 |
13 | 5492 0373-9 | 5492 0376-9 |
14 | 5492 0373-10 | 5492 0376-10 |
15 | 5492 0373-11 | 5492 0376-11 |
16 | 5492 0373-12 | 5492 0376-12 |
17 | 5492 0373-13 | 5492 0376-13 |
18 | 5492 0373-14 | 5492 0376-14 |
Nombre de postes |
Nombre max. de tours |
Nombre minimum de tours |
9 |
||
11 |
||
13 |
||
15 |
||
17 |
||
19 |
||
21 |
||
23 |
||
25 |
||
27 |
||
29 |
||
31 |
||
33 |
||
35 |
Nombre de postes |
Nombre max. de tours |
Nombre minimum de tours |
9 |
||
11 |
||
13 |
||
15 |
||
17 |
||
19 |
||
21 |
||
23 |
||
25 |
||
27 |
||
29 |
||
31 |
||
33 |
||
35 |
Nombre de postes |
Nombre max. de tours |
Nombre minimum de tours |
5 |
||
6 |
||
7 |
||
8 |
||
9 |
||
10 |
||
11 |
||
12 |
||
13 |
||
14 |
||
15 |
||
16 |
||
17 |
||
18 |
||
19 |
||
20 |
||
21 |
||
22 |
Nombre de postes |
Nombre max. de tours |
Nombre minimum de tours |
9 |
||
11 |
||
13 |
||
15 |
||
17 |
||
19 |
||
21 |
||
23 |
||
25 |
||
27 |
||
29 |
||
31 |
||
33 |
||
35 |
Nombre de postes |
Nombre max. de tours |
Nombre minimum de tours |
9 |
||
11 |
||
13 |
||
15 |
||
17 |
||
19 |
||
21 |
||
23 |
||
25 |
||
27 |
||
29 |
||
31 |
||
33 |
||
35 |
Nombre de postes |
Nombre max. de tours |
Nombre minimum de tours |
5 |
||
6 |
||
7 |
||
8 |
||
9 |
||
10 |
||
11 |
||
12 |
||
13 |
||
14 |
||
15 |
||
16 |
||
17 |
||
18 |
Nombre de postes |
Nombre max. de tours |
Nombre minimum de tours |
9 |
||
11 |
||
13 |
||
15 |
||
17 |
||
19 |
||
21 |
||
23 |
||
25 |
||
27 |
||
29 |
||
31 |
||
33 |
||
35 |
Nombre de postes |
Nombre max. de tours |
Nombre minimum de tours |
9 |
||
11 |
||
13 |
||
15 |
||
17 |
||
19 |
||
21 |
||
23 |
||
25 |
||
27 |
||
29 |
||
31 |
||
33 |
||
35 |
Titre du film | ID |
---|---|
Changeurs de prise par ABB : Fondé sur les traditions – conçu pour le changement | 1ZSC000717-AAM |
Aspirateur - une progression logique : Avantages du changeur de prise de charge VUCG | 1ZSC000717-AAT |
Soutien du cycle de vie : Centres de formation | 1ZSC000717-ABD |
Aspirateur - une progression logique : Mise à niveau aussi facile que 1 - 2 - 3 | 1ZSC000717-ABE |
Circuit de test synthétique : La valeur de l’expérience | 1ZSC000717-ABX |
Tout est une question d’engagement : Soutien du cycle de vie | 1ZSC000717-ACX |
Produits, services et solutions connexes
Contactez-nous
Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.