Les panneaux Raman Sigmacom 3,1 SS sont offerts uniquement en plus petit format de 1 050 x 2 100 mm. Ce type de carton précomprimé est fabriqué à partir de pâte kraft non blanchie et d’eau traitée. Le panneau mouillé est comprimé et séché simultanément afin d’assurer une bonne résistance mécanique dans le sens machine et le sens travers ainsi qu’une bonne rigidité diélectrique. Recommandé jusqu’à des tensions de 66 kV.
Le papier Raman Sigmacom 3,1 SS est conforme aux spécifications CEI 60641-3-1, 3.1A.