Le dispositif UBB est un changeur de prises en charge de type sélecteur. Il est conçu pour être monté à l’intérieur de la cuve du transformateur, mais il présente un grand nombre des caractéristiques et d’avantages que nos clients apprécient des changeurs UZ montés sur la cuve. Cette combinaison des meilleures qualités des deux types de changeurs de prises fait du type UBB un modèle unique par sa conception et son fonctionnement. Surtout conçu pour les petits et les moyens transformateurs, ce changeur de prises est plus compact et abordable que les autres modèles de changeurs de type commutateur d’aiguillage.
Changeurs de prises en charge de type UBB
Champ d’application du produit
- Technologie de base : classique, résistance, en cuve, sélecteur
- Applications courantes : réseau, spécial
Changeur de prises au point neutre de l’enroulement | Autres emplacements du changeur de prises | |
---|---|---|
Tension maximale pour l’équipement (Um) | 76 kV | 76 kV |
Tension maximale de tenue au choc (BIL) | 350 kV | 350 kV |
Courant max. triphasé, monophasé (un changeur de prises par phase) | 500 A 500 A | 500 A 500 A |
Tension d’échelon maximale | 1 500 V | 1 500 V |
Pourquoi Hitachi ABB Réseaux électriques?
- La dimension compacte réduit l’espace nécessaire dans le transformateur et permet de mettre en place des solutions à prix abordables
- L’approche de conception basée sur la simplicité et la fiabilité réduit la complexité, ce qui diminue le temps et les coûts d’entretien.
- Le système de contact éprouvé compte plus de 40 ans de service, avec plus de 25 000 changeurs de prises
En savoir plus
Titre du document | Code |
---|---|
Guide technique | 1ZSE 5492-106 |
Déclaration de conformité | 1ZSC000498-ABP |
Formulaire de commande (format. xlsm) Veuillez noter qu’il s’agit d’un formulaire interactif qui peut être rempli, enregistré et envoyé par courriel. | 1ZSC000498-ACB |
Explications sur le formulaire de commande | 1ZSC000498-AAR |
Manuel de l’utilisateur | 1ZSE 5492-156 |
Guide d’installation et de mise en service | 1ZSE 5492-118 |
Guide d’entretien | 1ZSE 5492-127 |
Guide de réparation | 1ZSE 5492-130 |
Liste des pièces de rechange | 1ZSC000562-ACY |
Accessoires et dispositifs de protection | 1ZSC000562-AAD |
Unité de filtre à huile, type HPS 27/27, 54 | 1ZSC000562-AAF |
Unité de filtre à huile, type OLU | 1ZSC000562-AAR |
Désignation du type | Numéro du schéma |
---|---|
UBBLT | 5492 0088-1 |
UBBRT, UBBDT | 5492 0088-2 |
UBBLN | 5492 0088-3 |
UBBRN, UBBDN | 5492 0088-4 |
Illustration du schéma | Numéro du schéma |
---|---|
Montage sur la partie active | 5492 0088-8 |
Outil de levage pour le montage de la partie active | 5492 0088-7 |
Système d’arbre d’entraînement externe | 5492 0088-9 |
Engrenage conique | 5492 0083-1 |
Accessoires de la section supérieure | 5492 0088-17 |
Connexion de l’unité de filtre à huile à la section supérieure | 5492 0088-15 |
Bride recommandée sur le couvercle du transformateur | 5492 0088-11 |
Robinet à tournant sphérique | 1ZSC000772 |
Relais de pression | 5492 0083-2 |
Relais de débit d’huile | 1ZSC003527-ABB |
Limiteur de pression – diamètre d’écoulement de 50 mm, standard, Comem | 1ZSC003721-AAW |
Limiteur de pression – diamètre d’écoulement de 50 mm, classe C5-M, Comem | 1ZSC003721-AAV |
Relais thermique | 1ZSC003716-AAM |
Résistances de liaison pour types UBBRN et UBBDN (136 kohms) | 5492 0050-27 |
Résistances de liaison pour types UBBRN et UBBDN (204 à 300 kohms) | 5492 0050-28 |
Résistances de liaison pour types UBBRT et UBBDT (136 à 200 kohms) sauf pour unités comptant de 7 à 13 positions. | 5492 0050-19 |
Résistances de liaison pour types UBBRT et UBBDT avec unités comptant de 7 à13 positions | 5492 0050-34 |
Nombre de positions | Nombre maximal de tours | Nombre minimal de tours |
---|---|---|
5 | 5492 0387-1 | 5492 0390-1 |
6 | 5492 0387-2 | 5492 0390-2 |
7 | 5492 0387-3 | 5492 0390-3 |
8 | 5492 0387-4 | 5492 0390-4 |
9 | 5492 0387-5 | 5492 0390-5 |
10 | 5492 0387-6 | 5492 0390-6 |
11 | 5492 0387-7 | 5492 0390-7 |
12 | 5492 0387-8 | 5492 0390-8 |
13 | 5492 0387-9 | 5492 0390-9 |
14 | 5492 0387-10 | 5492 0390-10 |
Nombre de positions | Nombre maximal de tours | Nombre minimal de tours |
---|---|---|
7 | 5492 0388-1 | 5492 0391-1 |
9 | 5492 0388-2 | 5492 0391-2 |
11 | 5492 0388-3 | 5492 0391-3 |
13 | 5492 0388-4 | 5492 0391-4 |
15 | 5492 0388-5 | 5492 0391-5 |
17 | 5492 0388-6 | 5492 0391-6 |
19 | 5492 0388-7 | 5492 0391-7 |
21 | 5492 0388-8 | 5492 0391-8 |
23 | 5492 0388-9 | 5492 0391-9 |
25 | 5492 0388-10 | 5492 0391-10 |
27 | 5492 0388-11 | 5492 0391-11 |
Nombre de positions | Nombre maximal de tours | Nombre minimal de tours |
---|---|---|
7 | 5492 0389-1 | 5492 0392-1 |
9 | 5492 0389-2 | 5492 0392-2 |
11 | 5492 0389-3 | 5492 0392-3 |
13 | 5492 0389-4 | 5492 0392-4 |
15 | 5492 0389-5 | 5492 0392-5 |
17 | 5492 0389-6 | 5492 0392-6 |
19 | 5492 0389-7 | 5492 0392-7 |
21 | 5492 0389-8 | 5492 0392-8 |
23 | 5492 0389-9 | 5492 0392-9 |
25 | 5492 0389-10 | 5492 0392-10 |
27 | 5492 0389-11 | 5492 0392-11 |
Titre de la vidéo | Code |
---|---|
Tap-changers by ABB: Based on traditions – geared for change (Les changeurs de prises d’ABB : fondés sur les traditions, prêts au changement) | 1ZSC000717-AAM |
Life cycle support: Training centers (Soutien du cycle de vie : centres de formation) | 1ZSC000717-ABD |
Tap-changer retrofit: Transformer life extension (Modernisation des changeurs de prises : prolongation de la durée de vie des transformateurs) | 1ZSC000717-ABY |
It's all about commitment: Life cycle support (C’est une question d’engagement : soutien du cycle de vie) | 1ZSC000717-ACX |
Contactez-nous
Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.