Choisissez votre région et votre langue

Menu

Mécanisme d’entraînement par moteur de type BUE

Le mécanisme d’entraînement par moteur de type BUE est conçu pour le fonctionnement en extérieur de nos changeurs de prises en charge dans la cuve. Il contient tout l’équipement nécessaire au fonctionnement du changeur de prises. Une variété d’équipements peut être fournie pour répondre aux besoins des clients. Des systèmes de mise en parallèle et de régulation de la tension peuvent également être fournis en complément du mécanisme d’entraînement par moteur et du changeur de prises.

Pourquoi Hitachi ABB Réseaux électriques?

  • Mécanisme hautement configurable, différents types de commutateurs multipositions
  • Versions tropicale et arctique
  • Armoire en acier
  • Protection IP56 ou supérieure
  • Références tirées de projets réalisés dans le monde entier

En savoir plus

Titre du document Code
Guide technique 1ZSE 5483-104

Formulaire de commande (format .xls)

Veuillez noter qu’il s’agit d’un formulaire interactif, qui peut être rempli, enregistré et envoyé par courriel.

1ZSC 5483-110
Explications sur le formulaire de commande 1ZSC000498-AAS
Guide d’entretien 1ZSC000498-ABH
Liste des pièces de rechange 1ZSC000562-ACZ

Illustration du schéma Numéro du document
Mécanisme à moteur monté sur un support en caoutchouc 1ZSC004106-AAH
Mécanisme d’entraînement par moteur monté sur une plaque 1ZSC004106-AAJ

Contactez-nous

Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.