Transformateurs auxiliaires pour matériel roulant
Les transformateurs auxiliaires de type sec sont fabriqués à l’aide de la technologie d’imprégnation sous vide (VPI). Ils peuvent être équipés d’un système de refroidissement dédié en fonction des conditions environnementales du train. Leur principal objectif est d’alimenter les charges accessoires et les circuits électroniques. Les autres caractéristiques sont personnalisées et conçues en fonction du système de traction spécifique.
Principales caractéristiques
- Charges accessoires d’alimentation et circuits électroniques
- Peut être personnalisé et conçu en fonction du système de traction spécifique
Applications
- Transformateurs de sortie de l’onduleur
- Transformateurs de point neutre
- Transformateurs de chargeur de batterie
- Transformateurs à intégrer dans les transformateurs de traction d’huile
">Transformateur auxiliaire
Transformateur auxiliaire
Précision et qualité
La qualité est une priorité pour Hitachi Energy. Hitachi Energy offre un leadership technologique soutenu par une expérience éprouvée dans la résolution de divers défis et l’amélioration des normes. Notre portefeuille de produits est le résultat de la recherche, de la fabrication et de l’entretien des transformateurs, ce qui nous rend uniques dans l’industrie. Les transformateurs auxiliaires de Hitachi Energy pour les chemins de fer sont entièrement testés pour la précision et les opérations avant leur expédition.
Devis rapides et livraisons
Nous proposons des prix standard et des délais de livraison rapides pour les produits répertoriés dans notre portefeuille ferroviaire. Nos ingénieurs peuvent également fournir des solutions personnalisées pour votre application si nécessaire.
Hitachi Energy propose un portefeuille complet de transformateurs auxiliaires et de réacteurs pour le rail afin de répondre aux besoins en constante évolution de nos clients. Nous pouvons regrouper plusieurs accessoires afin que les fabricants de transformateurs puissent se concentrer sur la livraison à leurs clients dans les délais et sans tracas.
Transformateurs auxiliaires de matériel roulant